Menu Search

ฝาครอบสกรูหัวจม

มีในสต็อก

ฝาเกลียวหัวซ็อคเก็ตของเรามีให้เลือกหลายรูปแบบและวัสดุรองรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจะใช้สำหรับภายในกล่อง UPS เมื่อสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านใกล้กับหัวสกรูโลหะซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีพื้นที่จำกัด สามารถใช้ฝาครอบเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่างทั้งสองรายการได้เนื่องจากจำเป็นต้องแยกหัวสกรูออก ฝาครอบเหล่านี้ยังสามารถป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกได้อีกด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีให้เลือกในสีเทา ขาว หรือดำและทำจากซิลิโคนหรือเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
3 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี วัสดุ ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
2.0791 ฿ - 2.3066 ฿ 498972 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
8. M4
6.5 mm
7.5669 ฿ - 8.3833 ฿ 54949 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
1/4. M5
7.5 mm
2.6636 ฿ - 2.9536 ฿ 713623 มีในสต็อก
สีดำ
ซิลิโคน
5/16. M6
8.5 mm
ฝาครอบสกรูหัวจม - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - 8M4 ; ; ; สีดำ

1339687

ช่วงราคา
2.3066 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
498972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    8. M4
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
ฝาครอบสกรูหัวจม - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - 1/4M5 ; ; ; สีดำ

SC1-M5

ช่วงราคา
8.3833 ฿ - 7.5669 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54949 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4. M5
  • ความสูงโดยรวม
    7.5 mm
ฝาครอบสกรูหัวจม - ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ - 5/16M6 ; ; ; สีดำ

1339685

ช่วงราคา
2.9536 ฿ - 2.6636 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
713623 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16. M6
  • ความสูงโดยรวม
    8.5 mm