กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด
ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูระบาย | สี | วัสดุ | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3876 ฿ - 1.5393 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 6.6522 ฿ - 7.3706 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 3.364 ฿ - 3.7254 ฿ | 5894 มีในสต็อก |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 5.9741 ฿ - 6.621 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ | 16439 มีในสต็อก |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 1.4322 ฿ - 1.5883 ฿ | 4750 มีในสต็อก |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 6.215 ฿ - 6.8842 ฿ | 1000 มีในสต็อก |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 3.248 ฿ - 3.6005 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
| 23.9633 ฿ - 26.551 ฿ | 270337 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
4.5 in
 
114.3 mm
 | ||
| 211.346 ฿ - 234.1849 ฿ | 14025 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
12.752 in
 
323.9 mm
 | ||
| 701.5063 ฿ - 777.2866 ฿ | 60 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
2.559 in
 
65.0 mm
 | 
20 in
 
508.0 mm
 | ||
| 19.9344 ฿ - 22.0894 ฿ | 23683 มีในสต็อก | 
Y
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
4 in
 
101.6 mm
 | ||
| 37.0714 ฿ - 41.078 ฿ | 33879 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
6 in
 
152.4 mm
 | ||
| 1.3251 ฿ - 1.4679 ฿ | 691099 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE - PIR
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.839 in
 
21.3 mm
 | ||
| 1,440.5793 ฿ - 1,596.2088 ฿ | 1572 มีในสต็อก | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
22 in
 
558.8 mm
 | ||
| 12,047.1766 ฿ - 13,348.6744 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here | 
N
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
8.661 in
 
220.0 mm
 | 
60 in
 
1524.0 mm
 | ||
| 2.851 ฿ - 3.1588 ฿ | 2579 มีในสต็อก | 
Y
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
1.059 in
 
26.9 mm
 | ||
| 199499 | 180.8822 ฿ - 200.4285 ฿ | 736 มีในสต็อก | 
Y
 | 
สีเหลือง
 | 
LDPE
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
12.752 in
 
323.9 mm
 | |
| 3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |  | 
สีแดง
 | 
LDPE
 |  |  | ||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ