จุกโอริงแบบเกลียวมาพร้อมกับลิ้นหน้าแปลนแบบกดและโอริงสำหรับซีลกันน้ำและการป้องกันการรั่วซึมที่เหนือกว่าสำหรับเกลียวไฮดรอลิก สามารถใส่หรือถอดได้ด้วยมือ ประแจ ซ็อกเก็ต ไขควง มีจำหน่ายในระบบเมตริก, UNF และ BSP Gas
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความยาวของเกลียว | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 มีในสต็อก |
1.969 in
50.0 mm
|
สีเหลือง
|
|
HDPE
|
1-5/8 in x 12
|
|||
| 228267 มีในสต็อก |
0.866 in
22.0 mm
|
สีเหลือง
|
|
HDPE
|
5/8 in x 18
|
|||
| 3765 มีในสต็อก |
0.750 in
19.1 mm
|
สีเหลือง
|
|
PP
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
|
PA6.6 GF33
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
|
PA6.6 GF33
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ