ฝาครอบป้องกันพอลิเอทิลีนมีเกลียวเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงาน ของไหล และวิศวกรรม ป้องกันส่วนประกอบที่มีเกลียวจากเศษฝุ่น ความชื้น และความเสียหาย เหมาะสำหรับเกลียวระบบเมตริก ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมแดงและเหลืองและมีขนาดให้เลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45958 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 330504 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 211240 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
| 246717 มีในสต็อก |
0.957 in
24.3 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.543 in
13.8 mm
|
|||
| 8500 มีในสต็อก |
1.339 in
34.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 291281 มีในสต็อก |
0.469 in
11.9 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 2929 มีในสต็อก |
1.071 in
27.2 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 91413 มีในสต็อก |
0.626 in
15.9 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 473 มีในสต็อก |
1.528 in
38.8 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 98892 มีในสต็อก |
0.862 in
21.9 mm
|
สีแดง
|
LDPE - PIR
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
|||
| 13537 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M16
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 4510 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
สีแดง
|
LDPE
|
M14
|
10423318 NaN
10423318 NaN
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
M10
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีแดง
|
LDPE
|
M8
|
|
|||
| 1655 มีในสต็อก |
1.673 in
42.5 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M36
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 2375 มีในสต็อก |
1.398 in
35.5 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M29
|
0.598 in
15.2 mm
|
|||
| 498 มีในสต็อก |
2.323 in
59.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M52
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 420 มีในสต็อก |
2.047 in
52.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M45
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 9529 มีในสต็อก |
1.024 in
26.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M20
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 139608 มีในสต็อก |
1.299 in
33.0 mm
|
สีเหลือง
|
HDPE
|
M26
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ