Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกป้องกันเกลียว - เกลียว UNF ใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมไฮดรอลิก นิวเมติก และวิศวกรรมทั่วไป มาพร้อมกับหัวมีสันเพื่อให้จับได้ง่ายและให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกร่อน มีจำหน่ายใน UNF, NPT, ระบบเมตริก และ BSP/Gas
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางระยะห่าง | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | วัสดุ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4125 ฿ - 4.8899 ฿ | 5016 มีในสต็อก |
|
|
0.740 in
18.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
||
| 3.0651 ฿ - 3.3953 ฿ | 15020 มีในสต็อก |
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
|
||
| 4.0021 ฿ - 4.4348 ฿ | 8298 มีในสต็อก |
27.0 NaN
27.0 NaN
|
|
0.281 in
7.1 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 3.779 ฿ - 4.185 ฿ | 33131 มีในสต็อก |
27.0 NaN
27.0 NaN
|
|
0.281 in
7.1 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA GF
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 43.5051 ฿ - 48.2031 ฿ | 137620 มีในสต็อก |
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
||
| 3.9485 ฿ - 4.3768 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.560 in
14.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
||
| 7.9015 ฿ - 8.7537 ฿ | 500 มีในสต็อก |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 13.3357 ฿ - 14.7768 ฿ | 20 มีในสต็อก |
|
|
1.530 in
38.9 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
||
| 6.4693 ฿ - 12.5505 ฿ | 113249 มีในสต็อก |
|
|
0.725 in
18.4 mm
|
สีแดง
|
HDPE
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 9.4363 ฿ - 10.458 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
0.937 in
23.8 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 7.2055 ฿ - 7.9863 ฿ | 919 มีในสต็อก |
|
|
1.530 in
38.9 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
|
||
| 4.8275 ฿ - 5.3495 ฿ | 3000 มีในสต็อก |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
0.562 in
14.3 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.812 in
20.6 mm
|
||
| 5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ | 625 มีในสต็อก |
|
|
0.750 in
19.1 mm
|
สีน้ำเงิน
|
HDPE
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 10.2438 ฿ - 11.3503 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
1.310 in
33.3 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
||
| 2.7171 ฿ - 3.0116 ฿ | 2544 มีในสต็อก |
|
|
0.740 in
18.8 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
|
||
| 5.577 ฿ - 6.1793 ฿ | 4994 มีในสต็อก |
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน
|
|
||
| 3.779 ฿ - 4.185 ฿ | 3017 มีในสต็อก |
|
|
1.040 in
26.4 mm
|
สีดำ
|
HDPE
|
|
||
| 4.6044 ฿ - 5.0996 ฿ | 32671 มีในสต็อก |
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
สีแดง
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 8.37 ฿ - 9.2757 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
|
0.687 in
17.4 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอนผสมแก้ว
|
0.875 in
22.2 mm
|
||
| 18.1721 ฿ - 20.1352 ฿ | 685 มีในสต็อก |
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PA
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ