Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
58 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
5.4788 ฿ - 6.0722 ฿ 1007269 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
4.1 mm
1.4054 ฿ - 1.5571 ฿ 2543 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.1912 ฿ - 1.3206 ฿ 1000 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
3.3953 ฿ - 3.7701 ฿ 2290178 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ 367041 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.6413 ฿ - 2.9313 ฿ 39357 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
1.5303 ฿ - 1.6954 ฿ 1015 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.1689 ฿ - 1.2894 ฿ 2025 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
0.9102 ฿ - 1.0128 ฿ 40 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 85273 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
3.7433 ฿ - 4.1404 ฿ 16100 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
4.4304 ฿ - 4.9122 ฿ 15509 มีในสต็อก
4.4 mm
Micro
3.0 mm
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 1756 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
1.0663 ฿ - 1.1779 ฿ 124838 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
5.4164 ฿ - 6.0053 ฿ 143 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
8.544 ฿ - 9.4675 ฿ 60 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
8.5 mm
2.1773 ฿ - 2.4093 ฿ 3234 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
2.619 ฿ - 2.90 ฿ 43720 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
0.9 mm
2.03 ฿ - 2.2531 ฿ 78 มีในสต็อก
7.4 mm
Micro
แบบกด
3.5 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 1178 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 4.1 mm | 0.161 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA3-2-01

ช่วงราคา
6.0722 ฿ - 5.4788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1007269 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA1-1-19

ช่วงราคา
1.5571 ฿ - 1.4054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2543 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-2-1-19

ช่วงราคา
1.3206 ฿ - 1.1912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-1-1-01

ช่วงราคา
3.7701 ฿ - 3.3953 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2290178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA2-2-01

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367041 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-1-01

ช่วงราคา
2.9313 ฿ - 2.6413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA

MWS1-1-19

ช่วงราคา
1.6954 ฿ - 1.5303 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

MWS-1-01

ช่วงราคา
1.2894 ฿ - 1.1689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-2-1-01

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

MWSET2-1-19

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
85273 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-1-1-19

ช่วงราคา
4.1404 ฿ - 3.7433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 4.4 mm | 0.173 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.4 mm | 0.173 in; PA

MWSB-1-01A2-RT

ช่วงราคา
4.9122 ฿ - 4.4304 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15509 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    4.4 mm
  • ความสูงภายใน
    3.0 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

MWSET2-2-01

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1756 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

MWSET2-1-01

ช่วงราคา
1.1779 ฿ - 1.0663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - ; ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSLTB-1-19A-RT

ช่วงราคา
6.0053 ฿ - 5.4164 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความกว้างภายใน
    4.8 mm
  • ความยาวโดยรวม
    9.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

MWS-2-19

ช่วงราคา
9.4675 ฿ - 8.544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-2-19

ช่วงราคา
2.4093 ฿ - 2.1773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3234 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 0.9 mm | 0.035 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-1-19

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43720 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.5 mm | 0.138 in ; ความกว้างภายใน - 7.4 mm | 0.291 in; PA66

MWSEA4-1-19

ช่วงราคา
2.2531 ฿ - 2.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-3-19

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1178 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm