Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

พลาสติก ปลอกร้อยสาย

 (10 กลุ่มสินค้า)


ห่วงไดอะแฟรม - ตัดออกด้านเดียว

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ ในขณะที่รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

ปลอกยางไดอะแฟรม - ตัดออกสองด้าน

ห่วงไดอะแฟรมมีฟิล์มบางๆ ที่ตรงกลางที่สามารถเจาะทะลุได้เพื่อสอดสายไฟที่มีขนาดต่างกันผ่านเข้าไปในตู้หรือผ่านแผงได้ รูเจาะทั้งสองด้านจะทำให้ฟิล์มตรงศูนย์กลางของห่วง ในขณะที่รูเจาะหนึ่งด้านจะทำให้มีฟิล์มอยู่เพียงด้านเดียวของห่วง

แหวนยางแบบแถบยาว

สามารถตัดแถบแหวนยางได้ตามความยาวที่ต้องการและใส่รอบๆ เส้นรอบวงของรูบนแผงหรือบนขอบแผง มีตัวเลือกบรรจุภัณฑ์และวัสดุที่แตกต่างกัน

แหวนยาง - มาตรฐาน/TPE

ยางร้อยมาตรฐานมีให้เลือกในวัสดุที่หลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC าีดำ - ป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำ - ทนต่อน้ำมันและจาระบีเกือบทุกประเภท ทนอุณหภูมิ -40C ถึง + 135C.TPE - เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง วัสดุที่มีความเสถียรแตกต่างกันช่วยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDD - วัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง -40C ถึง + 125C

แหวนยางปิดผนึก P67

แหวนยาง IP67 ปิดผนึกป้องกันฝุ่นและน้ำ เหมาะสำหรับการใช้งานภายนอก ทำหน้าที่เป็นจุกเปล่าจนกว่าจะมีการติดตั้งสายเคเบิล สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ดี

แหวนยางร้อยสายเคเบิล - ยึดที่ขอบ

ช่องร้อยสายไฟใช้สำหรับร้อยสายเคเบิลและสายไฟโดยให้การปกป้องจากขอบคม ช่วยเก็บสายเคเบิลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ ไนลอน 6/6 สีธรรมชาติมาตรฐาน UL94 V2 ซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่อง 80C หรือยางซิลิโคนสีดำอัตราความแข็ง 65 Shore A ซึ่งมีอุณหภูมิการทำงานต่อเนื่อง 180C ตัวเลขขนาดทั้งหมดเป็นขนาดผลิตภัณฑ์เมื่อติดตั้ง

ยางร้อยสายไฟเข้ามีเยื่อบุ - ติดตั้งบนรู

เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีพื้นที่จำกัดและความยืดหยุ่นและความสวยงามมีความสำคัญ ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ ป้องกันฝุ่นและติดตั้งง่ายเหมาะสำหรับรูที่ไม่มีเกลียว

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็ว

แหวนยางแบบใส่อย่างรวดเร็วมีขอบที่เอียงเพื่อให้ติดตั้งได้เร็วขึ้น โดยใช้แรงกดจากด้านเดียวเพื่อยึดเข้ากับแผงควบคุม เหมาะสำหรับเมื่อการเข้าถึงอีกด้านหนึ่งของแผงควบคุมถูกจำกัด

แหวนยางรูเปิด

เรามีทั้งแหวนยางรูเปิดมาตรฐานและวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย การออกแบบแบบกดประกบกันช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว PVC สีดำป้องกันสายไฟและเคเบิลที่สอดผ่านแผง ยางเทอร์โมพลาสติกสีดำทนต่อน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบีส่วนใหญ่และสามารถทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -40C ถึง + 135C TPE เป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า PVC เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและมีช่วงอุณหภูมิในการทำงานที่กว้าง เป็นวัสดุที่มีความเสถียรสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน EPDM เป็นวัสดุทนความร้อนสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่ -40C ถึง + 125C คุณอาจสนใจผลิตภัณฑ์จุกเปล่า ตัวแยกตัวผู้ตัวเมีย และแหวนอีแปะ

วงแหวนแบบขั้น

ปลอกแบบขั้นสามารถตัดได้ตามความต้องการเฉพาะของคุณ และสามารถปรับให้เหมาะกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายเคเบิล ป้องกันสายเคเบิลที่สอดผ่านแผงและทำหน้าที่เป็นจุกเปล่าจนกว่าจะตัด