Menu Search

เราพบ 59 ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับ สายรัดเคเบิลและคลิป

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

สายรัดเคเบิลและคลิป


สายรัดสายเคเบิล - ล็อคคู่/ไนลอน

สายรัดสายเคเบิลแบบล็อคคู่ได้รับการได้รับการออกแบบเพื่อให้มัดสายเคเบิลเป็นรูปร่างโค้งมน ส่วนหางของสายรัดจะถูกสอดเข้าไปในส่วนหัวขนานกับตัวเอง จึงหลีกเลี่ยงผลกระทบทรงหยดน้ำตาของสายรัดเคเบิลมาตรฐาน

ตะขอและห่วง - ข้อรัด, เปิดด้านข้าง

วัสดุตะขอและห่วงที่สามารถเข้าคู่กันได้อย่างง่ายดาย ข้อรัดเหล่านี้เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่ต้องยึดเข้าด้วยกันอย่างแข็งแรง แต่ก็ยังต้องปลดออกและยึดอีกครั้งเป็นครั้งคราว

ตะขอและห่วง - สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน

วัสดุตะขอและห่วงที่สามารถเข้าคู่กันได้อย่างง่ายดาย สายรัดเหล่านี้ไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหายขณะรัดเข้าด้วยกัน สายรัดเหล่านี้เหมาะสำหรับสายเคเบิลที่ขาดง่าย

แท็กเครื่องหมาย

เหมาะสำหรับการติดเข้าสายรัดสายเคเบิลและมีพื้นผิวด้านเพื่อรับหมึกหรือดินสอ

สายรัดเคเบิลแบบมีที่ยึด

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว ซึ่งหมายความว่าจะทำให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น มีให้เลือกทั้งแบบขันสกรู แบบดันเข้า แบบล็อกประกบ แบบหมุด หรือแบบยึดด้วยกาว

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว

สายรัดสายเคเบิลแบบตัวยึดเป็นสายรัดสายเคเบิลและตัวยึดในที่เดียว จึงช่วยให้กระบวนการติดตั้งมีความรวดเร็วขึ้น การยึดด้วยกาวเหล่านี้นำเสนอประโยชน์เพิ่มเติมต่อการติดตั้งที่รวดเร็วอยู่แล้ว

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ยึดด้วยกาว, บันได

สายรัดจะถูกสอดผ่านหัวเข็มขัดที่ฐานกาว รูปแบบขั้นบันไดช่วยให้สามารถปรับได้ ดึงให้แน่นจนได้มัดที่ต้องการ กาวความเหนียวสูงสำหรับการประกอบที่ง่ายและรวดเร็ว

สายรัดสายเคเบิลมีที่ยึด - ดันเข้า, บ่าแรงตึง

สายรัดสายเคเบิลแบบกดยึดติดตั้งได้เร็ว ทั้งยังมีปีกเสริมความแข็งแรง

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้

สายรัดสายเคเบิลที่ถอดได้ให้ประโยชน์เดียวกันกับสายรัดสายเคเบิลมาตรฐานของ Essentra นอกจากนี้: สายรัดสายเคเบิลนี้จะยังคงล็อคเข้าที่จนกว่าจะถูกถอดโดยเจตนา เหมาะสำหรับใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการการจับยึดชั่วคราวหรือการซ่อมบำรุง

คลิปการเดินสายแบบแยก

ที่ยึดสายเคเบิลสำหรับสายเคเบิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7.5 มม. สำหรับการติดตั้งในรูขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.2 มม. การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้สามารถใช้แบบย้อนกลับได้

คลิปสปริง - ยึดด้วยสกรู, พลาสติก

ข้อรัดแรงตึงเหมาะสำหรับการยึดสายเคเบิลเข้าที่ให้แน่น ด้วยปลายด้านหนึ่งที่เหมาะสำหรับการยึดด้วยสกรูหรือหมุดย้ำ ที่ยึดเหล่านี้จึงเหมาะสำหรับการยึดอย่างรวดเร็ว

คลิปสปริง - กดล็อค, บานพับ, พลาสติก

คลิปสปริงแบบบานพับเหล่านี้เหมาะสำหรับการจับยึดสายเคเบิลเข้ากับแผง แนบพอดีกับแผงโดยใช้ตัวยึดแบบกดยึด

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส - มาตรฐาน, ไม่เคลือบผิว

สายรัดสายเคเบิลสแตนเลส 316 ของเราเป็นแบบล็อคในตัวและติดตั้งได้ง่ายด้วยมือ ทนต่ออุณหภูมิสูงและมีความแข็งแรงและความทนทาน

สายรัดเคเบิลมาตรฐาน

Essentra นำเสนอสายรัดสายเคเบิลที่มีความแข็งแรง คุณภาพสูง เหมาะสำหรับงานด้านไฟฟ้าการใช้งานทั่วไป สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานมาพร้อมกับระบบล็อคในตัวเพื่อป้องกันการถอดโดยไม่ได้ตั้งใจ

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - การล็อค, ทนความร้อน

สายเคเบิลเกรด UL94 V-2 ทนความร้อนเหมาะสำหรับการใช้งานที่ทำให้เกิดหรือมีความร้อน สายรัดสายเคเบิลมีคุณสมบัติการทนความร้อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในระกับที่สูงกว่า

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐาน - ถอดได้, กดด้วยหัวแม่มือ

สายรัดสายเคเบิลมาตรฐานถอดได้โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกด

ตัวแยก - ล็อคแบบบิดล็อค/กลม

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดประกบเข้าด้วยกัน ปลายกลม

ลวดมัดสายเคเบิล - บิดล็อค/สี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดประกบเข้าด้วยกัน ปลายสี่เหลี่ยมจัสตุรัส

ล็อคแบบบิดล็อค - ฐานกาวยืดหยุ่น

ตัวล๊อคแบบบิดใช้งานง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวที่ยืดหยุ่นเหมาะสำหรับพื้นผิวไม่เรียบหรือโค้ง

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ฐานกาวช่วยให้ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยกาว, ตัวแยก

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ตัวแยกช่วยให้ลวดมัดสายเคเบิลสามารถยึดสายไฟเข้าที่และแยกออกจากแผงของคุณ เหมาะสำหรับแผงวงจรหรือแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ต้องการการรบกวน การยึดด้วยแผ่นกาวช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว

ลวดมัดสายเคเบิล - ที่ยึดทรงต้นสน

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยใช้ที่ยึดทรงต้นสน

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายกลม

ลวดมัดสายเคเบิล - ตัวแยกอิสระ, ปลายรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น แบบตั้งพื้นอิสระและปลายมีรู

ลวดมัดสายเคเบิล - ยึดด้วยสกรู

ลวดมัดสายเคเบิลใช้งานได้ง่าย เพียงแค่เดินสายเคเบิลของคุณในพื้นที่โล่งและบิดปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อยึดกับตัวยึดให้แน่น ติดเข้ากับแผงของคุณโดยยึดด้วยสกรู

  • จาก 3