Menu Search
ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

DIN

 (5 กลุ่มสินค้า)


ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T

ข้อรัดสายยางสลักรูปตัว T ตรงตามมาตรฐาน DIN 3017 ออกแบบมาเพื่อเสริมความปลอดภัยให้กับท่อและสายแรงดันสูง เสริมความแข็งแรงด้วยปลอกเต็ม เวอร์ชั่น AISI 304/W4 มีแถบพร้อมขอบม้วนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัดเข้าไปในสายหรือท่อ สะพาน แหวนแข็ง และ 3 จุดเชื่อมบัดกรี ช่วยเสริมความแข็งแรงและเพิ่มความปลอดภัย หัวสกรูแบบยกช่วยในการขันให้แน่นง่ายขึ้น หัวหกเหลี่ยม C7 ทำให้สามารถใช้เครื่องมือมาตรฐานในการติดตั้งหรือถอดออกได้

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง

ตัวป้องกันหน้าแปลนผ่านรูสลัก

แผ่นรองป้องกันหน้าแปลนติดตั้งได้ง่าย ดิสก์มีรูเจาะไว้ให้แล้ว 4 รู ซึ่งสามารถใช้รัดสายเคเบิลเพื่อให้กระชับพอดีได้อย่างง่ายดาย เมื่อจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ยึดอื่นๆ เช่น จุกยึด หมุด และแหวนรอง

แผ่นป้องกันเหล่านี้ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ สำหรับหน้าแปลนที่เป็นด้านซีลกับพื้นผิว มีดีไซน์พิเศษที่มีหลายรูที่พอดีกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูหน้าแปลนและวงสลัก

ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมหลากหลายนี้มีหลายขนาดและมาตรฐานแรงดันที่แตกต่างกัน โดยมีตัวเลือกที่เหมาะกับหน้าแปลน DIN ตั้งแต่ DN 10 ถึง DN 600 ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม PN 6, 10, 16, 15 และ 40 และหน้าแปลนมาตรฐาน ANSI ขนาด 1/2 นิ้วถึง 32 นิ้ว ระดับการทนแรงดันในกลุ่ม 150, 300, 600, 900, 1500 และ 2500 ปอนด์ (lb)

  • วัสดุ: โพลีโพรไพลีน (PP)
  • สี: ดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ตัวป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้าแบบกดเข้า

แผ่นป้องกันหน้าแปลนเต็มหน้ามีดีไซน์แบบกดเข้า นอกจากนี้ยังดีไซน์ให้มีครีบยืดหยุ่นที่ยึดแน่นกับรูอุดทุกครั้ง

แผ่นป้องกันหน้าแปลนนี้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการประกอบ เป็นไปตามมาตรฐานหน้าแปลน ANSI B16.5 Class 150, DIN2627 ถึง 2638 และมาตรฐาน BS5504

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)
  • สี: เหลือง