Menu Search

ตัวป้องกันผิวหน้า - ทรงกระบอก

มีในสต็อก

ตัวปกป้องหน้าที่ทำหน้าที่เป็นการ์ดปกป้องหน้าแปลนจากฝุ่น ความชื้น สี และการพ่นทราย

รูปทรงสอบช่วยให้ติดเข้ากับปลอกชิ้นงานท่อ ทำให้ไม่ต้องใช้ตัวยึดในการติดตั้ง ทำจากวัสดุทนทาน และเหมาะกับหน้าแปลนมาตรฐาน DIN และ ANSI

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน
  • สี: เหลือง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่าศูนย์กลางหัว เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เข้ากันได้ต่ำสุด สั่งซื้อ
144 มีในสต็อก
163.0 mm
1989 มีในสต็อก
530.0 mm
2646 มีในสต็อก
625.0 mm
6218 มีในสต็อก
345.0 mm
1980 มีในสต็อก
725.0 mm
36 มีในสต็อก
70.0 mm
45820 มีในสต็อก
88.0 mm
8 มีในสต็อก
345.0 mm
4136 มีในสต็อก
122.0 mm
1642 มีในสต็อก
218.0 mm
442 มีในสต็อก
138.0 mm
3945 มีในสต็อก
465.0 mm
13 มีในสต็อก
570.0 mm
51521 มีในสต็อก
78.0 mm
12349 มีในสต็อก
215.0 mm
171 มีในสต็อก
189.5 mm
6 มีในสต็อก
285.0 mm
17608 มีในสต็อก
122.0 mm
3466 มีในสต็อก
408.0 mm
751 มีในสต็อก
188.0 mm
  • จาก 2
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 100;ANSI 4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 163.0 mm | 6.417 in ; LDPE ; สีเหลือง

494291


ระดับสินค้าคงคลัง
144 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    163.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 400;ANSI 16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 530.0 mm | 20.866 in ; LDPE ; สีเหลือง

32450


ระดับสินค้าคงคลัง
1989 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    530.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 500;ANSI 20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 625.0 mm | 24.606 in ; LDPE ; สีเหลือง

32452


ระดับสินค้าคงคลัง
2646 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    625.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

494295


ระดับสินค้าคงคลัง
6218 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 600;ANSI 24 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 725.0 mm | 28.543 in ; LDPE ; สีเหลือง

34370


ระดับสินค้าคงคลัง
1980 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    725.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 25;ANSI 1 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 70.0 mm | 2.756 in ; LDPE ; สีเหลือง

494285


ระดับสินค้าคงคลัง
36 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    70.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 40; ANSI 1-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 88.0 mm | 3.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494287


ระดับสินค้าคงคลัง
45820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    88.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 250;ANSI 10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 345.0 mm | 13.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

32447


ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    345.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

32441


ระดับสินค้าคงคลัง
4136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 150;ANSI 6 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 218.0 mm | 8.583 in ; LDPE ; สีเหลือง

32445


ระดับสินค้าคงคลัง
1642 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    218.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 80;ANSI 3 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 138.0 mm | 5.433 in ; LDPE ; สีเหลือง

32442


ระดับสินค้าคงคลัง
442 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    138.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 350;ANSI 14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 465.0 mm | 18.307 in ; LDPE ; สีเหลือง

32449


ระดับสินค้าคงคลัง
3945 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    465.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 450;ANSI 18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 570.0 mm | 22.441 in ; LDPE ; สีเหลือง

32451


ระดับสินค้าคงคลัง
13 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    570.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 32; ANSI 1-1/4 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 78.0 mm | 3.071 in ; LDPE ; สีเหลือง

494286


ระดับสินค้าคงคลัง
51521 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    78.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 150;ANSI 6 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 215.0 mm | 8.465 in ; LDPE ; สีเหลือง

494293


ระดับสินค้าคงคลัง
12349 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    215.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 189.5 mm | 7.461 in ; LDPE ; สีเหลือง

494292


ระดับสินค้าคงคลัง
171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    189.5 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 200;ANSI 8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 285.0 mm | 11.22 in ; LDPE ; สีเหลือง

32446


ระดับสินค้าคงคลัง
6 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    285.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 65;ANSI 2-1/2 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 122.0 mm | 4.803 in ; LDPE ; สีเหลือง

494289


ระดับสินค้าคงคลัง
17608 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    122.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 300; ANSI 12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 408.0 mm | 16.063 in ; LDPE ; สีเหลือง

494296


ระดับสินค้าคงคลัง
3466 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    เป็นสัน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    408.0 mm
ตัวป้องกันผิวหน้า - ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) - DN 125;ANSI 5 ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 188.0 mm | 7.402 in ; LDPE ; สีเหลือง

32444


ระดับสินค้าคงคลัง
751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • ประเภท9y;ป้องกัน
    ลำกล้อง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    188.0 mm