Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | b1 | Rohr-Nenngröße | Druckstufenklasse | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2066 € - 2,5882 € | 625 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 3,343 € - 7,2011 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 38,7248 € - 38,7248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 13,5874 € - 29,106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,8265 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,7647 € - 1,7647 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 1,0057 € - 1,1176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 2,4534 € - 2,726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 2,353 € - 4,5798 € | 55 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 5,983 € - 11,5399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 1,2066 € - 1,34 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 4,3904 € - 9,4609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 16,1987 € - 17,0452 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 9,8713 € - 10,9473 € | 20 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 19,7713 € - 19,7713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
| 8,0922 € - 16,4512 € | 4 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 5,983 € - 5,983 € | 6 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
900
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 1,2654 € - 1,4046 € | 200 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 1,3883 € - 1,3883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 9,3123 € - 9,3123 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.