Menü Suche

Bolzenloch-Flanschschützer

Auf Lager

Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.

Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.

Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.

  • Die Flanschschutzscheiben sind leicht zu montieren. Sie werden einfach mit Kabelbindern und bei Bedarf mit anderen Befestigungsprodukten wie Stopfen, Stiften und Unterlegscheiben angebracht.
  • Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die exponierte Dichtfläche eines Flansches.
  • Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1172

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
148 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit b1 Rohr-Nenngröße Druckstufenklasse OD Kaufen
1,2654 € - 1,4046 € 200 Auf Lager
19.1 mm
300
123.8 mm
1,2066 € - 2,5882 € 625 Auf Lager
15.9 mm
150
117.5 mm
1,3343 € - 2,8593 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
900
130.2 mm
2,353 € - 4,5798 € 55 Auf Lager
22.2 mm
300
209.6 mm
5,983 € - 5,983 € 6 Auf Lager
31.8 mm
900
381.0 mm
1,0057 € - 1,1176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
300
95.3 mm
2,6686 € - 2,6686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
900
241.3 mm
38,7248 € - 38,7248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
7,2058 € - 7,2058 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
9,8713 € - 10,9473 € 20 Auf Lager
31.8 mm
14"
300
584.2 mm
2,6686 € - 5,7247 € 130 Auf Lager
18.0 mm
16
250.0 mm
1,9226 € - 4,1278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
16
185.0 mm
1,2066 € - 2,5882 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
25
115.0 mm
3,5869 € - 7,7435 € 50 Auf Lager
22.0 mm
16
285.0 mm
21,1057 € - 42,8154 € 20 Auf Lager
36.0 mm
25
845.0 mm
4,3761 € - 8,4666 € 50 Auf Lager
22.2 mm
300
317.5 mm
3,343 € - 7,2011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
150
279.4 mm
1,7352 € - 6,93 € 2015 Auf Lager
25.4 mm
600
273.1 mm
39,3131 € - 75,8082 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
26,7587 € - 28,1648 € 10 Auf Lager
34.9 mm
30"
150
984.3 mm
  • von 8
Flanschschützer 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Schwarz Kautschuk

10387115

Preisbereich
1,4046 € - 1,2654 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Schwarz Kautschuk

10386859

Preisbereich
2,5882 € - 1,2066 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Schwarz Kautschuk

10387528

Preisbereich
2,8593 € - 1,3343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Schwarz Kautschuk

10387160

Preisbereich
4,5798 € - 2,353 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 381.0 mm ASME, ANSI 900 6 Schwarz Kautschuk

10387603

Preisbereich
5,983 € - 5,983 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Schwarz Kautschuk

10387092

Preisbereich
1,1176 € - 1,0057 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Schwarz Kautschuk

10387573

Preisbereich
2,6686 € - 2,6686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Druckstufenklasse
    900
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Schwarz PP

10387085

Preisbereich
38,7248 € - 38,7248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    36"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Schwarz PP

10387436

Preisbereich
7,2058 € - 7,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    18"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 584.2 mm ASME, ANSI 300 14 Schwarz PP

10387245

Preisbereich
10,9473 € - 9,8713 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    584.2 mm
  • Rohr-Nenngröße
    14"
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 250.0 mm DIN 1016 DN125 Schwarz Corrugated LDPE

10387962

Preisbereich
5,7247 € - 2,6686 €

Lagerbestände
130 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Druckstufenklasse
    16
  • Druckstufenklasse
    10
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 185.0 mm DIN 1016 DN65 Schwarz Corrugated LDPE

10387931

Preisbereich
4,1278 € - 1,9226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 115.0 mm DIN 101625 DN25 Schwarz Corrugated LDPE

10387894

Preisbereich
2,5882 € - 1,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
Flanschschützer 285.0 mm DIN 1016 DN150 Schwarz Corrugated LDPE

10387979

Preisbereich
7,7435 € - 3,5869 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Druckstufenklasse
    10
  • Druckstufenklasse
    16
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 845.0 mm DIN 25 DN 600 Schwarz Corrugated LDPE

10388211

Preisbereich
42,8154 € - 21,1057 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    845.0 mm
  • Druckstufenklasse
    25
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Corrugated LDPE
Flanschschützer 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Schwarz Kautschuk

10387207

Preisbereich
8,4666 € - 4,3761 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Druckstufenklasse
    300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Schwarz Kautschuk

10386934

Preisbereich
7,2011 € - 3,343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 273.1 mm ASME, ANSI 600 4 Schwarz Kautschuk

10387351

Preisbereich
6,93 € - 1,7352 €

Lagerbestände
2015 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    273.1 mm
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Schwarz PP

10387504

Preisbereich
75,8082 € - 39,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    32"
  • Druckstufenklasse
    600
  • Farbe
    Schwarz
Flanschschützer 984.3 mm ASME, ANSI 150 30 Schwarz PP

10387054

Preisbereich
28,1648 € - 26,7587 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    984.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Druckstufenklasse
    150
  • Farbe
    Schwarz