Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.
Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.
Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Bolzengewinde | D | Farbe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1473 € - 0,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1000 Auf Lager |
7/16
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0967 € - 0,1997 € | 4500 Auf Lager |
1/4
|
|
Grau
|
1
|
||
| 0,1094 € - 0,2244 € | 1250 Auf Lager |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,0463 € - 0,0849 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,111 € - 0,3073 € | 47885 Auf Lager |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,0473 € - 0,1181 € | 7000 Auf Lager |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,1109 € - 0,2639 € | 1200 Auf Lager |
M14
|
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1693 € - 0,4429 € | 4240 Auf Lager |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Weiß
|
|
||
| 0,1997 € - 0,2219 € | 11600 Auf Lager |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Schwarz
|
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | 69 Auf Lager |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,3658 € - 0,8077 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 498 Auf Lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
0.906 in
23.0 mm
|
Grau
|
1
|
|||
| 0,1028 € - 0,1434 € | 15500 Auf Lager |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,2252 € - 0,4117 € | 51 Auf Lager |
M16
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grau
|
1
|
||
| 0,134 € - 0,1736 € | 6767 Auf Lager |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,2066 € | 654 Auf Lager |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Weiß
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grau
|
1
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.