Menü Suche

Schraubenschutzkappen

Auf Lager

Schraubenschutzkappen verdecken und schützen Schraubenköpfe und Muttern vor Witterungseinflüssen. Ideal für Bolzenköpfe, Schraubenköpfe und Muttern. Sie sorgen für ein verbessertes Erscheinungsbild und sind eine gute Wahl für Außenanwendungen.

Diese Kappen sind in einer großen Auswahl an Größen für verschiedene Anwendungen erhältlich und passen auf gängige Zollschrauben mit UNF-Gewinde, metrische Schrauben nach ISO 4017- bzw. DIN 933.

Erhältlich in einer Vielzahl von Farben.

  • Schützen die Befestigungen vor Manipulationen und Witterungseinflüssen.
  • Schaffen ein verbessertes Erscheinungsbild für Ihre Anwendung.
  • Hervorragende Wahl für Anwendungen im Freien.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Grün, Braun, Grau, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bolzengewinde D Farbe Typ Kaufen
0,2252 € - 0,4117 € 1700 Auf Lager
M16
30.0 mm
Schwarz
1
0,1592 € - 0,2209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
23.0 mm
Weiß
1
0,0944 € - 0,1317 € 10285 Auf Lager
M6
13.0 mm
Grau
1
0,134 € - 0,1736 € 58 Auf Lager
M10
22.0 mm
Weiß
1
0,1492 € - 0,2066 € 16182 Auf Lager
M12
24.0 mm
Schwarz
1
0,1028 € - 0,1434 € 2333 Auf Lager
M8
16.6 mm
Grau
1
0,1397 € - 0,1807 € 22870 Auf Lager
M10
21.0 mm
Schwarz
1
0,2223 € - 0,406 € 4300 Auf Lager
M16
30.0 mm
Weiß
1
0,1028 € - 0,1434 € 338 Auf Lager
M8
16.6 mm
Weiß
1
0,4567 € - 0,7105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36
67.0 mm
Schwarz
Cap
1,7195 € - 2,6748 € 14 Auf Lager
M64
116.7 mm
Schwarz
Cap
0,0118 € - 0,0184 € 9000 Auf Lager
M4
9.2 mm
Schwarz
Cap
1,5045 € - 2,3404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M52
98.0 mm
Schwarz
Cap
0,5938 € - 0,9236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M39;M40
72.0 mm
Schwarz
Cap
1,0156 € - 1,5798 € 50 Auf Lager
M42
76.5 mm
Schwarz
Cap
0,3471 € - 0,54 € 500 Auf Lager
M30
55.9 mm
Schwarz
Cap
1,1821 € - 1,8389 € 15 Auf Lager
M48
91.6 mm
Schwarz
Cap
1,612 € - 2,5076 € 10 Auf Lager
M56
104.2 mm
Schwarz
Cap
0,4083 € - 0,6352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M33
60.5 mm
Schwarz
Cap
0,1553 € - 0,2416 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M27;M28
50.1 mm
Schwarz
Cap
  • von 5
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126141

Preisbereich
0,4117 € - 0,2252 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bolzengewinde
    M16
Mutternschutzkappe M12 18.0 mm 18.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126103

Preisbereich
0,2209 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • H3
    12.0 mm
  • H2
    23.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Grau

10125946

Preisbereich
0,1317 € - 0,0944 €

Lagerbestände
10285 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H3
    7.0 mm
  • H2
    13.2 mm
  • Bolzengewinde
    M6
Mutternschutzkappe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126011

Preisbereich
0,1736 € - 0,134 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H3
    9.0 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126080

Preisbereich
0,2066 € - 0,1492 €

Lagerbestände
16182 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • H3
    11.0 mm
  • H2
    22.0 mm
  • Bolzengewinde
    M12
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Grau

10125977

Preisbereich
0,1434 € - 0,1028 €

Lagerbestände
2333 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Mutternschutzkappe M10 16.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10126059

Preisbereich
0,1807 € - 0,1397 €

Lagerbestände
22870 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • H3
    9.6 mm
  • H2
    20.0 mm
  • Bolzengewinde
    M10
Mutternschutzkappe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Weiß

10126134

Preisbereich
0,406 € - 0,2223 €

Lagerbestände
4300 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H3
    14.0 mm
  • H2
    26.8 mm
  • Bolzengewinde
    M16
Mutternschutzkappe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Weiß

10125984

Preisbereich
0,1434 € - 0,1028 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.6 mm
  • d
    13.0 mm
  • H3
    7.6 mm
  • H2
    15.2 mm
  • Bolzengewinde
    M8
Bolzenschutzkappe M36 54.8 mm LDPE Schwarz

20571603

Preisbereich
0,7105 € - 0,4567 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    67.0 mm
  • d
    54.8 mm
  • H3
    30.0 mm
  • H1
    57.0 mm
  • H2
    59.5 mm
Bolzenschutzkappe M64 95.0 mm LDPE Schwarz

20571672

Preisbereich
2,6748 € - 1,7195 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • D
    116.7 mm
  • d
    95.0 mm
  • H3
    55.0 mm
  • H1
    102.0 mm
  • H2
    105.5 mm
Bolzenschutzkappe M4 6.9 mm LDPE Schwarz

20571559

Preisbereich
0,0184 € - 0,0118 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.2 mm
  • d
    6.9 mm
  • H3
    4.5 mm
  • H1
    6.5 mm
  • H2
    7.6 mm
Bolzenschutzkappe M52 80.0 mm LDPE Schwarz

20571658

Preisbereich
2,3404 € - 1,5045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    98.0 mm
  • d
    80.0 mm
  • H3
    43.5 mm
  • H1
    83.4 mm
  • H2
    86.2 mm
Bolzenschutzkappe M39;M40 59.7 mm LDPE Schwarz

20571610

Preisbereich
0,9236 € - 0,5938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    72.0 mm
  • d
    59.7 mm
  • H3
    38.0 mm
  • H1
    60.0 mm
  • H2
    62.5 mm
Bolzenschutzkappe M42 63.7 mm LDPE Schwarz

20571627

Preisbereich
1,5798 € - 1,0156 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    76.5 mm
  • d
    63.7 mm
  • H3
    42.0 mm
  • H1
    63.0 mm
  • H2
    65.5 mm
Bolzenschutzkappe M30 45.8 mm LDPE Schwarz

20571580

Preisbereich
0,54 € - 0,3471 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.9 mm
  • d
    45.8 mm
  • H3
    25.0 mm
  • H1
    49.0 mm
  • H2
    51.5 mm
Bolzenschutzkappe M48 75.0 mm LDPE Schwarz

20571641

Preisbereich
1,8389 € - 1,1821 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • D
    91.6 mm
  • d
    75.0 mm
  • H3
    41.0 mm
  • H1
    78.5 mm
  • H2
    81.0 mm
Bolzenschutzkappe M56 85.0 mm LDPE Schwarz

20571665

Preisbereich
2,5076 € - 1,612 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • D
    104.2 mm
  • d
    85.0 mm
  • H3
    48.0 mm
  • H1
    88.6 mm
  • H2
    91.6 mm
Bolzenschutzkappe M33 49.8 mm LDPE Schwarz

20571597

Preisbereich
0,6352 € - 0,4083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.5 mm
  • d
    49.8 mm
  • H3
    27.0 mm
  • H1
    53.0 mm
  • H2
    55.5 mm
Bolzenschutzkappe M27;M28 40.8 mm LDPE Schwarz

20571573

Preisbereich
0,2416 € - 0,1553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.1 mm
  • d
    40.8 mm
  • H3
    23.0 mm
  • H1
    44.0 mm
  • H2
    46.5 mm