Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
(7 Produktgruppen)
Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Die Stirnflächen-Flanschschützer sind selbstklebend und lassen sich einfach abziehen und aufkleben.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
All-Round-Flanschdeckel sind ideal für den Schutz innenbeschichteter Flansche und bieten einen kompletten Rundumflanschschutz.
Flanschschutzscheiben sind einfach anzubringen. Die Scheibe hat vier vorgestanzte Löcher, durch die Kabelbinder für einen sicheren Sitz leicht befestigt werden können. Bei Bedarf können auch andere Befestigungsprodukte wie Flansch-Befestigungsstopfen und Stifte verwendet werden.
Diese Schutzscheiben bieten einen kostengünstigen Vollflächenschutz für die freiliegende Dichtfläche von Flanschen. Sie haben ein spezielles Design mit mehreren Löchern, die dem Lochdurchmesser und dem Lochkreis der Flansche entsprechen.
Das umfangreiche Sortiment deckt eine Vielzahl von Größen und Druckstufen ab. Es umfasst Optionen, die für DIN-Flansche DN 10 bis DN 600 - Druckgruppen PN 6, 10, 16, 15 und 40, und ANSI-Flansche 1/2 Zoll bis 32 Zoll - Druckgruppen 150, 300, 600 und 900 Pfund (lb) geeignet sind.
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Flansch-Befestigungsstopfen sichern Stirnflächen-Flanschschutzscheiben (separat erhältlich) an einer Flanschoberfläche.
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Der langlebige interne Flanschschützer agiert als Schutzvorrichtung, um Flansche vor Schmutz, Feuchtigkeit, Farbe und Sandstrahlen zu schützen.
Schubladenschlösser mit gefedertem Bolzen sind für Anwendungen mit hohem Sicherheitsbedarf erhältlich. Dies sind Schubladenschlösser zur Rahmen-/Oberflächenbefestigung und Verschließen durch Zuwerfen, die für Holzschubladen empfohlen werden. Das Schloss lässt sich nicht aufbohren und der Schlüssel kann nur in geschlossener Position entfernt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Es ist eine Version mit Flanschfixierung erhältlich, die speziell für Schiebetüren aus Holz entwickelt wurde. Dieses Druckschloss ist ideal für Vorratsschränke, Theken und Holzvitrinen. Das Druckschloss ist durch die Druckfunktion zeitsparend zu bedienen. Das Schloss lässt sich außerdem nicht aufbohren und bietet somit zusätzliche Sicherheit. Das kostengünstige Druckschloss mit Mutternsicherung hat einen Plättchenmechanismus, durch den das Schloss bequem durch Zudrücken geschlossen und mit einem Schlüssel geöffnet wird. Die Schlossbewegung beträgt nur 45 Grad, mit freiem Schlüssel in geöffneter Position. Dieses Schloss passt zu Standardbohrlöchern Doppel-D und ist für Schiebetüren, Vitrinen und Schaukästen geeignet.
Seriennummer: SR1887
Push In Full Face Flange Protectors are intended to protect the whole face of flanges from contamination, during storage and transport. Features flexible fins that provide a tight fit in the bore. It has ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.
Die Stirnflächen-Flanschschützer haben ein einfaches Einsteckdesign.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.