Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Nylon Nicht wiederverwendbar Kabelbinder

 (11 Produktgruppen)


Hitzestabilisierte Kabelbinder

Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.

Seriennummer: SR1817

Kabelbinder - Doppelkopf/Nylon

Dieses Produkt verfügt über zwei Ratschen im Kopf, damit das Kabel zweimal durchlaufen kann, wodurch zwei Schlaufen entstehen, um zwei Bündel getrennt zu halten.

Seriennummer: SR1798

Kabelbinder - Doppelverschluss/Nylon

Kabelbinder mit Doppelverschluss wurden entwickelt, um eine gerundetere Form um das Kabelbündel zu formen. Das Ende des Kabelbinders läuft in den parallel liegenden Kopf, so wird der Tropfeneffekt von Standardkabelbindern vermieden.

Kabelbinder - Elematic 2-Lock

Elematic 2-Lock™ Kabelbinder sind professionelle Kabelbinder aus Polyamid 6.6 (PA) mit einem Doppelverschlusssystem aus Edelstahl. Eine hocheffiziente und zuverlässige Befestigungslösung für eine Reihe von Anwendungen und Branchen.

Die Doppelklemmbacke ist aus Edelstahl AISI 316 und wird während des Fertigungsprozesses direkt in den Kabelbinderkopf eingesetzt. Die innovative Doppelklemmbacke aus Stahl sorgt für einen Sperrmechanismus auf beiden Seiten des Kabelbinders und ist damit hervorragend für das Bündeln und Sichern von Kabeln geeignet.

Das glatte Profil ohne Zähne ermöglicht eine Reihe von Anpassungsoptionen entlang der Länge des Kabelbinders und korrigiert durchgehend die Spannung bei einer großen Vielzahl von Kabelbündeldurchmessern. Diese Kabelbinder verfügen über einen Installationstemperaturbereich von -40 C bis 60 C und halten Betriebstemperaturen von -40 C bis 85 C stand.

Es stehen zwei Farboptionen zur Auswahl. Die schwarze Ausführung ist aus UV-beständigem Polyamid (PA), ideal für Anwendungen im Freien unter extremen Bedingungen.

  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌
  • ‌Halogenfrei
  • Farben: Natur und Schwarz.

Kabelbinder - Metalldetektierbar

Zur Verwendung in der Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie – Metalldispersion über den gesamten Kabelbinder. Sichtbar in Röntgenaufnahmen. Die blaue Farbe unterstützt die Erkennung. Kann als Teil in HACCP-Prozessen verwendet werden. Halogenfrei. Entflammbarkeitsstufe UL94 HB. Gebrauchstemperatur: -40C bis +85C (im Dauerbetrieb) Detektierbar durch Metalldetektoren mit einer Einstellung auf eisenhaltige Kugeln von mindestens 1,5 mm.

Seriennummer: SR1747

Kabelbinder mit Markerfeld

Alle Vorteile eines Standardkabelbinders und ein Kennzeichnungsfeld, das beschriftet werden kann.

Kabelbinder-Sets

Kabelbindersets enthalten ein ganzes Sortiment unserer Kabelbinderprodukte in einer praktischen Verpackung. Das Sortiment umfasst fünf Kollektionen unterschiedlich großer Kabelbinder und selbstklebender Riemensockel, die alle in einem praktischen Beutel geliefert werden.

Lösbare Kabelbinder

Dieses Sortiment an Kabelbindern hat den zusätzlichen Vorteil, dass sie wiederverwendbar sind, da sie mit einer einfachen Mechanik im Binderkopf gelöst werden können. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich.

Markierungsetiketten

Ideal zum Befestigen an Kabelbindern, hat eine mattierte Oberfläche, die für Tinte und Bleistift geeignet ist.

Montagekabelbinder

Montagekabelbinder bieten einen Kabelbinder und eine Befestigung in einem Teil und können den Montagevorgang daher beschleunigen. Sie sind in Ausführungen zum Einschrauben, zum Eindrücken, zum Einrasten, mit Niet- und mit Klebebefestigung verfügbar.

Seriennummer: SR1825

Standardkabelbinder

Essentra bietet eine Auswahl an robusten und qualitativ hochwertigen Kabelbindern, die für elektrische und allgemeine Anwendungen geeignet sind. Unsere Standardkabelbinder verfügen über ein integriertes Verschlusssystem, das versehentliches Entfernen verhindert.

Seriennummer: SR1785