These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Material: Stahl, verzinkt, Edelstahl AISI 304, Stahl, Edelstahl Series Code:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Länge in geschlossenem Zustand | Ausgezogene Länge | Gesamtlänge | Material | Tragfähigkeit | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4152 € - 51,272 € | 1 Auf Lager |
15.748 in
400.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
26.811 in
681.0 mm
|
Stahl
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20 in
508.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
35 in
889.0 mm
|
Stahl
|
37.2 kg
37.2 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
10148228 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.654 in
550.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
37.992 in
965.0 mm
|
Stahl
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
13.78 in
350.0 mm
|
Stahl
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
27.362 in
695.0 mm
|
Stahl
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
117,4016 € - 246,5434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.992 in
457.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
30.984 in
787.0 mm
|
Stahl
|
40.8 kg
40.8 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.748 in
400.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
31.732 in
806.0 mm
|
Stahl
|
31.8 kg
31.8 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
6 Auf Lager |
19.685 in
500.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
34.488 in
876.0 mm
|
Stahl
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
11.811 in
300.0 mm
|
Edelstahl
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
19,8391 € - 52,0704 € | 38 Auf Lager |
17.717 in
450.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
30.748 in
781.0 mm
|
Stahl
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
19.685 in
500.0 mm
|
Edelstahl
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.016 in
610.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
42.205 in
1072.0 mm
|
Stahl
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
10148259 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.685 in
500.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
39.567 in
1005.0 mm
|
Stahl
|
28.6 kg
28.6 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
8 Auf Lager |
13.78 in
350.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
27.835 in
707.0 mm
|
Stahl
|
34.0 kg
34.0 kg
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
148,4787 € - 164,9845 € | 1987 Auf Lager |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Edelstahl AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
37,2084 € - 45,9446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.622 in
600.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
Stahl, verzinkt
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
26,3309 € - 29,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
13.78 in
350.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Stahl, verzinkt
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,5566 € - 43,9012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
21.654 in
550.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
43.307 in
1100.0 mm
|
Stahl, verzinkt
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
32,8647 € - 36,5232 € | 709 Auf Lager |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
Stahl, verzinkt
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
42,9468 € - 47,7187 € | 1904 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Stahl, verzinkt
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.