Dieser PCB-Halterungen halten die Leiterplatte an der Kante, wodurch der erforderliche Abstand minimiert wird. Sie sind mit oder ohne Verriegelungsnase erhältlich, um zusätzliche Haltekraft zu gewährleisten.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Befestigungstyp Bohrung B | Befestigungstyp Bohrung A | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0892 € - 0,0991 € | 3000 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0765 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0687 € - 0,0763 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0713 € - 0,0793 € | 3000 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1675 € - 0,1914 € | 336 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0698 € - 0,0776 € | 580 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10010020 | 0,1943 € - 0,221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,0723 € - 0,0804 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,0637 € - 0,0708 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
10112007 | 0,0762 € - 0,0847 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0,1774 € - 0,2027 € | 1018 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1587 € - 0,1764 € | 2184 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1943 € - 0,221 € | 1998 Auf Lager |
Clip-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,3191 € - 0,3613 € | 500 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,2679 € - 0,2977 € | 1151 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
0,2182 € - 0,2364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,24 € - 0,26 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
0,3191 € - 0,3613 € | 11894 Auf Lager |
Schnappverschluss-Befestigung
|
Entriegelnde Befestigung
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.