Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ausgleichselemente bieten Feineinstellungsmöglichkeiten und sorgen für präzise Platzierung, Ausrichtung oder Kalibrierung eines Objekts.
Sie sind für Anwendungen mit begrenztem Platz vorgesehen und ermöglichen problemlos kleinste Modifizierungen, um maximale Leistung und gewünschte Ergebnisse sicherzustellen.
Sie bieten Bewegungsstabilität und Wiederholbarkeit. Sobald sie eingerichtet sind, behalten sie ihre Position bei und garantieren Stabilität während des Betriebs. Dies ist von besonders großer Wichtigkeit, wenn Vibrationen, externer Druck oder Temperaturänderungen die Platzierung beeinträchtigen. Kommen häufig in der Elektronik, Robotik, bei Maschinenwerkzeugen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h2 | für Schraube | d1 | Material | h3 | Versteller-Typ | h1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90,1713 € - 120,2214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Edelstahl
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 70,1413 € - 93,5148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
M24
|
70.0
|
Stahl
|
10.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
54.0
|
||
| 43,7565 € - 58,3455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.0
|
M10
|
45.0
|
Stahl
|
7.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
36.0
|
||
| 41,659 € - 55,5419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
M4
|
25.0
|
Edelstahl
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 43,4866 € - 57,9821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
M20
|
58.0
|
Stahl
|
9.0
|
Standard
|
37.0
|
||
| 38,9385 € - 51,9181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
M6
|
25.0
|
Stahl
|
4.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
24.0
|
||
| 41,659 € - 55,5419 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
28.0
|
M5
|
25.0
|
Edelstahl
|
15.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 38,9385 € - 51,9181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
M4
|
25.0
|
Stahl
|
4.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
24.0
|
||
| 70,1413 € - 93,5148 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.0
|
M30
|
70.0
|
Stahl
|
10.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
54.0
|
||
| 37,5783 € - 50,1009 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.0
|
M5
|
25.0
|
Edelstahl
|
4.0
|
Standard
|
19.0
|
||
| 47,7438 € - 63,6515 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
M8
|
32.0
|
Stahl
|
5.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
29.0
|
||
| 32,968 € - 43,9538 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
M6
|
32.0
|
Stahl
|
5.0
|
Standard
|
23.0
|
||
| 40,8595 € - 54,4828 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Stahl
|
5.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
29.0
|
||
| 43,7565 € - 58,3455 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Stahl
|
7.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
36.0
|
||
| 38,9385 € - 51,9181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.0
|
M5
|
25.0
|
Stahl
|
4.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
24.0
|
||
| 56,3103 € - 75,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
M30
|
70.0
|
Stahl
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 43,0504 € - 57,4006 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
M5
|
25.0
|
Stahl
|
10.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
43.0
|
||
| 56,3103 € - 75,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
M20
|
70.0
|
Stahl
|
10.0
|
Standard
|
43.0
|
||
| 35,9273 € - 47,8996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
M10
|
32.0
|
Edelstahl
|
5.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
29.0
|
||
| 36,5295 € - 48,7095 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29.0
|
M16
|
45.0
|
Edelstahl
|
7.0
|
Mit Sicherungsmutter
|
36.0