Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Bearbeitbare Uniforce-Spannklemmen können zwei Komponenten mit der gleichen Klemmwirkung wie eine Einzelklemme spannen. Die Spannbacken haben überschüssiges Material, das abgefräst werden kann, um die Klemme an die Kontur des Werkstücks anzupassen. Sie sind äußerst stark, langlebig und anpassungsfähig. Sie können großen Lasten und extremem Druck standhalten und dabei funktionsfähig bleiben.
Sie sind sehr nützlich beim Spannen einer großen Anzahl an Werkstücken. Die gleichmäßige Gleitbewegung und der robuste Schließmechanismus sorgen für präzise und kontrollierte Spannvorgänge, was hervorragende Stabilität und Genauigkeit sicherstellt. Werden in Industrien verwendet wie Bauwesen, Metallbearbeitung und Präzisionsbearbeitung.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12140
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | w1 | h2 | d1 | h1 | l2 | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109,6198 € - 128,9644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47.5
|
76.2
|
19.1
|
M12
|
38.1
|
30.5
|
M5
|
||
| 27,3193 € - 32,1373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.7
|
28.6
|
6.3
|
M4
|
12.7
|
10.2
|
M2
|
||
| 39,6342 € - 46,6328 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.8
|
50.8
|
12.7
|
M8
|
25.4
|
20.6
|
M4
|
||
| 179,2315 € - 210,86 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
63.5
|
101.6
|
25.4
|
M16
|
50.8
|
41.3
|
M6
|
||
| 28,6484 € - 33,7052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.9
|
38.1
|
9.4
|
M6
|
19.1
|
15.9
|
M4