Menü Suche

Befestigungsflansch für Kugelgelenk

In Produktion

Diese Befestigungsflansche für Kugelgelenke werden von unten angeschraubt und sind durch einen Passstift an Kugelgelenken GN 784 gegen Rotation gesichert. Sie sind aus Edelstahl gefertigt und bieten eine Rotation von 120. Kunden möchten sich vielleicht unsere Senkkopfschrauben ansehen, die zum Schließen des Gelenks verwendet werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kopfhöhe Außendurchmesser Gewindelänge Kaufen
17,3043 € - 19,227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.6 mm
70.0 mm
4.0 mm
16,7593 € - 18,6215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.6 mm
60.0 mm
4.0 mm
15,3695 € - 17,0772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.5 mm
49.0 mm
3.0 mm
13,3257 € - 14,8063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.5 mm
42.0 mm
2.5 mm
Kugelgelenk-Flansch 70.0 mm M8 Edelstahl 304

10507803

Preisbereich
19,227 € - 17,3043 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190020
  • Außendurchmesser
    70.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 60.0 mm M8 Edelstahl 304

10507797

Preisbereich
18,6215 € - 16,7593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    14.6 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190020
  • Außendurchmesser
    60.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 49.0 mm M6 Edelstahl 304

10507780

Preisbereich
17,0772 € - 15,3695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190020
  • Außendurchmesser
    49.0 mm
Kugelgelenk-Flansch 42.0 mm M6 Edelstahl 304

10507773

Preisbereich
14,8063 € - 13,3257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    2.5 mm
  • Kopfhöhe
    8.5 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190020
  • Außendurchmesser
    42.0 mm