Menü Suche

Canoe Clips

Auf Lager

Canoe Clips sind ein kostengünstiges Befestigungsmittel, das wie eine Niete oder eine Schraube funktioniert. Das Design dieser Clips bedeutet, dass sie leichter zu entfernen sind als andere Nieten. Das Sortiment umfasst eine Vielzahl von Modellen, darunter solche mit einem vollständig hohlen Anker oder solche mit einem teilweise hohlen Anker.

Diese kostengünstigen Clips eignen sich für die Montage an der Vorderseite. Sie lassen sich leicht in runde Löcher einrasten und decken eine kleinere Fläche ab. Sie sind ideal, um eine Vielzahl von Materialien sicher zu befestigen, darunter sowohl Metalle als auch Kunststoffe. Für die Montage ist kein Werkzeug erforderlich - drücken Sie einfach mit dem Daumen auf den flachen, runden Kopf.

Unser Sortiment bietet eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Sie können für Elektronik-, Automobil- oder Maschinenanwendungen verwendet werden. Canoe Clips lassen sich problemlos in die Löcher der Schalttafeln einsetzen und sind ideal für langfristige Schilder und Displays. Sie können gelegentlich entfernt und wiederverwendet werden. Dank ihres besonders festen Halts eignen sie sich jedoch besser für Anwendungen, die sich nicht so häufig ändern.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz und Natur
  • Optionen mit Flammwidrigkeitsklasse UL94 V0 und UL94 V2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
65 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Ankerlänge Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,0998 € - 0,1167 € 19351 Auf Lager
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0481 € - 0,0594 € 2124 Auf Lager
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
0,0482 € - 0,0595 € 27000 Auf Lager
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,1231 € - 0,1519 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0513 € - 0,0633 € 11468 Auf Lager
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0711 € - 0,0878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,0514 € - 0,0635 € 1998 Auf Lager
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
10223277 0,0481 € - 0,0594 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1462 € - 0,1805 € 47400 Auf Lager
Natural
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,0487 € - 0,0601 € 644 Auf Lager
Natural
3.18 mm
0.81 - 2.72 mm
4.75 mm
2.16 - 2.29 mm
0,0491 € - 0,0606 € 145 Auf Lager
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,1292 € - 0,1562 € 4998 Auf Lager
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0491 € - 0,0606 € 2000 Auf Lager
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0631 € - 0,078 € 2000 Auf Lager
Natural
7.6 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1148 € - 0,1591 € 12426 Auf Lager
Schwarz
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,137 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.9 mm
2.0 - 2.5 mm
8.4 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1141 € - 0,1337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natural
9.1 mm
1.6 - 3.2 mm
10.2 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1148 € - 0,1591 € 447 Auf Lager
Natural
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1844 € - 0,2562 € 14449 Auf Lager
Natural
12.7 mm
0.8 - 5.0 mm
14.5 mm
6.6 mm
0,1124 € - 0,1359 € 7092 Auf Lager
Natural
10.3 mm
2.9 - 4.0 mm
11.1 mm
3.3 - 3.5 mm
  • von 4
Spreizniete 0.8 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223291

Preisbereich
0,1167 € - 0,0998 €

Lagerbestände
19351 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.2 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10365069

Preisbereich
0,0594 € - 0,0481 €

Lagerbestände
2124 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223284

Preisbereich
0,0595 € - 0,0482 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.0 - 3.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 9.1 mm 9.7 mm Nylon Natur

10365083

Preisbereich
0,1519 € - 0,1231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    20.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    9.1 - 9.7 mm
Spreizniete 3.8 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10223253

Preisbereich
0,0633 € - 0,0513 €

Lagerbestände
11468 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.2 mm 8.9 mm Nylon Natur

10223307

Preisbereich
0,0878 € - 0,0711 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    22.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Kopfhöhe
    0.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.4 - 8.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 8.9 mm
Spreizniete 3.2 mm 4.8 mm Nylon Natur

10365045

Preisbereich
0,0635 € - 0,0514 €

Lagerbestände
1998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 4.8 mm
Spreizniete 4.2 mm 4.7 mm Nylon Natur

10223277

Preisbereich
0,0594 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.2 - 4.7 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.6 mm Nylon Natur

10223321

Preisbereich
0,1805 € - 0,1462 €

Lagerbestände
47400 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.5 - 8.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.6 mm
Spreizniete 0.81 mm 2.72 mm Nylon Natur

10223314

Preisbereich
0,0601 € - 0,0487 €

Lagerbestände
644 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    4.75 mm
  • Kopfdurchmesser
    3.18 mm
  • Kopfhöhe
    0.76 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.16 - 2.29 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.81 - 2.72 mm
Spreizniete 3.8 mm 1.6 mm 3.7 mm Nylon Natur

10223260

Preisbereich
0,0606 € - 0,0491 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.7 mm
Spreizniete 3.4 mm 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10110706

Preisbereich
0,1562 € - 0,1292 €

Lagerbestände
4998 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    9.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 7.9 mm 8.4 mm Nylon Natur

10365052

Preisbereich
0,0606 € - 0,0491 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.9 - 8.4 mm
Spreizniete 4.2 mm 0.8 mm 3.2 mm Nylon Natur

10365137

Preisbereich
0,078 € - 0,0631 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 3.2 mm
Spreizniete 4.8 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10066270

Preisbereich
0,1591 € - 0,1148 €

Lagerbestände
12426 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.8 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 4.0 mm
Spreizniete 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Nylon Schwarz

10015926

Preisbereich
0,1661 € - 0,137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    8.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.9 mm
  • Kopfhöhe
    1.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 2.5 mm
Spreizniete 1.6 mm 3.2 mm Nylon Natur

10102718

Preisbereich
0,1337 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ankerlänge
    10.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.1 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 3.2 mm
Spreizniete 3.5 mm 2.4 mm 5.8 mm Nylon Natur

10066188

Preisbereich
0,1591 € - 0,1148 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    13.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfhöhe
    1.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.4 - 5.8 mm
Spreizniete 6.6 mm 0.8 mm 5.0 mm Nylon Natur

10066362

Preisbereich
0,2562 € - 0,1844 €

Lagerbestände
14449 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    14.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    6.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 5.0 mm
Spreizniete 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Nylon Natur

10015940

Preisbereich
0,1359 € - 0,1124 €

Lagerbestände
7092 Auf Lager
Merkmale
  • Ankerlänge
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Kopfhöhe
    1.7 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.9 - 4.0 mm