Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.
Seriennummer: SR5558 ,SR5559
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Mindestklemmenbreite | Groove Width | Grifftiefe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106,8483 € - 118,6996 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
7
|
||
| 178,3579 € - 187,7558 € | 2 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 243,3106 € - 324,3902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3
|
||
| 195,6327 € - 205,9058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 139,547 € - 155,0427 € | 3 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 218,6467 € - 230,1536 € | 49 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 195,6327 € - 205,9058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 186,4214 € - 196,221 € | 116 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 177,2101 € - 186,5362 € | 22 Auf Lager |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 10237281 | 114,467 € - 127,1936 € | 319 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
|
| 126,4618 € - 140,494 € | 32 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 130,8092 € - 145,3436 € | 19 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 244,2002 € - 325,6241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 162,2597 € - 170,7966 € | 6 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 252,4645 € - 336,6289 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 223,2523 € - 234,9888 € | 585 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 95,9296 € - 106,6044 € | 49 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 184,0971 € - 193,7962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 224,3858 € - 236,1941 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 10268094 | 302,8254 € - 302,8254 € | 3 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
|
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.