Menü Suche

Wir fanden 8 Produkttypen für Dichtungen und Verschlüsse

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Dichtungen und Verschlüsse


Dichtprofil - Schaumdichtung

Schaumdichtungen aus schwarzem EPDM mit Stahlfederkern. Einclips-Profile sorgen für Kantenschutz und Dichtung. Flexibel und mit der Hand aufzudrücken, daher schnell und einfach in der Anwendung. Seitliche oder obere Dichtungsprofile und erhältlich auf Rollen zu 20,0 oder 10,0 Metern.

Seriennummer: SR5558

Dichtprofil - mit Dichtlippe

Eine Auswahl von Einzel- oder Doppelflossendichtungen. Die Einzelflossendichtung besteht aus EDPM-Material, während die Doppelflossendichtung einen Träger aus Hartgummi hat, um den Halt an einer Platte zu verbessern, und ein weicheres Gummi, um die Kompression zu unterstützen. Beide Profile sind flexibel und können von Hand aufgepresst werden, was sie zu einer schnellen und einfachen Lösung macht. Schwarz lackiert und mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert.

Seriennummer: SR5554

Dichtstreifen und Dichtklebeband ‒ PVC mit niedriger Dichte

Die PVC-Dichtstreifen mit geringer Dichte bestehen aus einem Schaumstoff mit geschlossenen Zellen, der eine hervorragende Schutzbarriere gegen Feuchtigkeit und Luft darstellt, exzellente Wetter- und Oxidationsbeständigkeit aufweist, sehr gutes Formanpassungsvermögen, Flexibilität bei niedrigen Temperaturen, und gut für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist. Spezifikationen: Klebstoff: dauerhafter druckempfindlicher Kleber auf Acrylbasis Testmethode: ASTM D1667 Dichte (lb/ft3): 7 Druckverformung: 2 psi. Druckverformungsrest: (50 %) 8 max. Gebrauchstemperatur: Auf Gummibasis: Entzündlichkeit -40F bis 180F: FMVSS 302 Anwendungen. HLK-Geräte Bauwesen Allgemeine Montage Wohnmobil//Anhänger/Lastwagen

Seriennummer: SR1867

EMI-Dichtungen

EMI-Dichtungen aus Polyurethanschaum, der mit Nickel-Kupfer-Band überzogen ist. Mit aufsteckbaren Profilen bieten diese Dichtungen Kantenschutz und Abdichtung. Sie werden an Blechen eingesetzt und bieten Schutz vor Vibrationen sowie vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie stellen eine zusätzliche Abdichtung für Schaltschränke dar.

  • Verringert die Emissionen von Elektrokästen und Schaltschränken.
  • Starke Lärmreduzierungsmerkmale 80-90 dB
  • Geringer Widerstand 0.8 Ω-cm
  • Klebebasis für einfache Installation
  • Eine Verpackungseinheit besteht aus fünf Dichtungen zu je 1 Meter Länge.

Glasdichtungen

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM massivFarbe: SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse:

PVC-Kantenschützer

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Series Code:

Rundschnurdichtung

Rundschnurdichtung mit entweder EPDM-Schwamm- oder EPDM-Vollprofilen in schwarzer Ausführung.

Seriennummer: SR6487

Selbstklebende Schaumdichtung

Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. ‌Einfach anzuwendende Klebedichtung. Einer der Typen der Baureihe teilt sich in der Mitte, wodurch zwei gleiche 10,0-Meter-Teile entstehen. Hergestellt aus schwarzem EPDM.

Seriennummer: SR5556