Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Korpusdurchmesser | Maximale Plattenstärke | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Bohrungsgröße | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0676 € - 0,0751 € | 3035 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0647 € - 0,0719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0943 € - 0,1048 € | 2000 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0728 € - 0,0809 € | 60877 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0598 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0732 € - 0,0814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,1561 € - 0,183 € | 2078 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0707 € - 0,0786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0662 € - 0,0736 € | 6356 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,057 € - 0,0634 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0725 € - 0,0806 € | 18496 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,1453 € - 0,1614 € | 19482 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0614 € - 0,0683 € | 767 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0702 € - 0,0781 € | 942 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0578 € - 0,0643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10017258 | 0,0607 € - 0,0675 € | 3415 Auf Lager |
|
|
|
|
|
|
0,1473 € - 0,1636 € | 1600 Auf Lager |
|
|
|
|
|
||
0,0663 € - 0,0737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
0,0701 € - 0,0779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
#4,2.9mm self tapping screw
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0627 € - 0,0697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.