Menü Suche

Distanzhalter - Schnappbefestigung

Auf Lager

Schnappmuttern ermöglichen das schnelle und zuverlässige Sichern von Platten und Leiterplatten. Beim Eindrehen der selbstschneidenden Schraube werden die unteren Schäfte nach außen geklappt, weshalb keine Mutter erforderlich ist. Für ein quadratisches Loch, das eine Rotation verhindert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Korpusdurchmesser Maximale Plattenstärke Kompatible Gewindegrößen (alle) Bohrungsgröße Abstandhalterlänge Kaufen
0,0728 € - 0,0809 € 60877 Auf Lager
0,1561 € - 0,183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10017258 0,0607 € - 0,0675 € 3415 Auf Lager
0,0725 € - 0,0806 € 18496 Auf Lager
0,0613 € - 0,0682 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0943 € - 0,1048 € 2000 Auf Lager
0,0732 € - 0,0814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0627 € - 0,0697 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1561 € - 0,183 € 2233 Auf Lager
0,1453 € - 0,1614 € 19482 Auf Lager
0,1561 € - 0,183 € 2078 Auf Lager
0,1473 € - 0,1636 € 1600 Auf Lager
0,0614 € - 0,0683 € 767 Auf Lager
0,0662 € - 0,0736 € 6356 Auf Lager
0,0702 € - 0,0781 € 942 Auf Lager
Abstandhalter-Mutter 12.7 mm (L) Nylon Natur

10017456

Preisbereich
0,0809 € - 0,0728 €

Lagerbestände
60877 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 4.0 mm (L) Nylon Natur

10017371

Preisbereich
0,183 € - 0,1561 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 15.9 mm (L) Nylon Natur

10017258

Preisbereich
0,0675 € - 0,0607 €

Lagerbestände
3415 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 9.5 mm (L) Nylon Natur

10017425

Preisbereich
0,0806 € - 0,0725 €

Lagerbestände
18496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 4.8 mm (L) Nylon Natur

10017340

Preisbereich
0,0682 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 25.4 mm (L) Nylon Natur

10017326

Preisbereich
0,1048 € - 0,0943 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 19.1 mm (L) Nylon Natur

10017289

Preisbereich
0,0814 € - 0,0732 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 10.0 mm (L) Nylon Natur

10017272

Preisbereich
0,0697 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 9.5 mm (L) Nylon Natur

10017418

Preisbereich
0,183 € - 0,1561 €

Lagerbestände
2233 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 3.2 mm (L) Nylon Natur

10017333

Preisbereich
0,1614 € - 0,1453 €

Lagerbestände
19482 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 6.0 mm (L) Nylon Natur

10017432

Preisbereich
0,183 € - 0,1561 €

Lagerbestände
2078 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 8.0 mm (L) Nylon Natur

10017470

Preisbereich
0,1636 € - 0,1473 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 8.0 mm (L) Nylon Natur

10017395

Preisbereich
0,0683 € - 0,0614 €

Lagerbestände
767 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 6.4 mm (L) Nylon Natur

10017364

Preisbereich
0,0736 € - 0,0662 €

Lagerbestände
6356 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abstandhalter-Mutter 12.0 mm (L) Nylon Natur

10017302

Preisbereich
0,0781 € - 0,0702 €

Lagerbestände
942 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfform
    Rund
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790