Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststoffschlösser mit Fingergriffen ermöglichen ein einfaches Aufziehen der Tür. Die Betätigung dieser Serie ist ein 5 mm Doppelbart mit Kontermutter.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Montagelochbreite | Länge Montagebohrung | Schlüsseltyp | Greifweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Verschiedenschließend
|
|
|||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
2,9126 € - 3,2362 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Euroschlüssel
|
|
||
1,4556 € - 1,6173 € | 50 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,553 € - 1,7256 € | 46 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
13,2495 € - 13,2495 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euroschlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
1,6173 € - 1,6173 € | 40 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
1,2359 € - 1,3732 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
3,2111 € - 3,2111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euroschlüssel
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
Gleichschließend
|
|
|||
2,6418 € - 2,9353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euroschlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
13,2495 € - 13,2495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Euroschlüssel
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.