Menü Suche

Einschlagmuttern - T-Form

Auf Lager

T-Muttern sind ideal für die Verwendung mit verstellbaren Füßen, Kippgleitern, Rollen und Sperrbolzen und anderen Anwendungen zur Möbelmontage. Sie sind selbstsichernd, um eine Drehung während der manuellen oder automatischen Montage zu verhindern.

Diese Muttern sind leicht zu montieren. Stecken Sie sie einfach in ein vorgebohrtes Loch und schlagen Sie sie mit einem Hammer fest.

Erhältlich in einer Reihe von Gewindegrößen, passend zu Ihrer jeweiligen Anwendung.

  • Material: Stahl
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Flanschdurchmesser Stifthöhe Gewindegröße Korpusdurchmesser Kaufen
0,2323 € - 0,6712 € 2000 Auf Lager
M8
0,3041 € - 0,9225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
10322383 0,1184 € - 0,343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
T-Mutter M8 22.0 mm 11.0 mm Stahl

10322390

Preisbereich
0,6712 € - 0,2323 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Mutternform
    Zylindrisch
  • Zolltarifnummer
    7318153590
  • Hauptmaterial
    Stahl
T-Mutter M10 25.0 mm 12.0 mm Stahl

10322406

Preisbereich
0,9225 € - 0,3041 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Mutternform
    Zylindrisch
  • Zolltarifnummer
    7318153590
  • Hauptmaterial
    Stahl
T-Mutter M6 19.0 mm 9.0 mm Stahl

10322383

Preisbereich
0,343 € - 0,1184 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Mutternform
    Zylindrisch
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Hauptmaterial
    Stahl