Diese Federkolben mit Kugel und Schlitz werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Komponenten: einem Körper mit Gewinde, einer Edelstahlkugel und einem Federmechanismus. Die Feder an dem Kolbens übt die notwendige Kraft aus, um den Kolben in entweder gestreckter oder zurückgezogener Stellung zu halten.
Das Design mit Schlitz ermöglicht eine einfache Anpassung und exakte Positionierung, was eine genaue Abstimmung der Verlängerung oder Verkürzung des Kolbens für individuelle Bedürfnisse bietet. Die Edelstahlkugel wurde aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit ausgewählt und sorgt selbst in rauen Umgebungen für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Kolbens. Zudem ermöglicht die Edelstahl-Kugel einen gleichmäßigen Betrieb und eliminiert Reibung und Abnutzung.
Sie sind einfach zu installieren und zu verwenden und sind entsprechend konzipiert, um hohen Belastungen und Druck standzuhalten. Der Körper mit Gewinde macht eine Integration in bestehende Systeme oder Baugruppen einfach. Temperaturbeständig bis zu 250 C. Diese Federkolben kommen aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit häufig bei verschiedenen Industriesektoren wie medizinische Geräte, optische Geräte, Orthopädie, Maschinen- und Halterungsdesign, Beleuchtungsausstattung und elektronische Komponenten zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, Geschwärzter Stahl Seriennummer: SR32100
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Federdruck F1 = N | Material | Spannschraube s1 | Federdruck | d1 | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.6
|
Edelstahl 303
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
6.4
|
Geschwärzter Stahl
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
0.8
|
Geschwärzter Stahl
|
0.3
|
Normal
|
M2
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
6.4
|
Edelstahl 303
|
0.4
|
Increased
|
M3
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
12.0
|
Edelstahl 303
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
1.6
|
Geschwärzter Stahl
|
0.3
|
Increased
|
M2
|
1.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.0
|
12.0
|
Geschwärzter Stahl
|
0.8
|
Increased
|
M4
|
2.5
|
|||
1,6202 € - 2,4965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.0
|
36.0
|
Geschwärzter Stahl
|
1.5
|
Increased
|
M8
|
4.5
|
||
2,8837 € - 4,4428 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
8.0
|
Edelstahl 303
|
0.9
|
Normal
|
M5
|
3.0
|
||
3,6785 € - 5,6554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
41.0
|
Geschwärzter Stahl
|
3.5
|
Normal
|
M16
|
10.0
|
||
2,5984 € - 3,9944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
61.0
|
Geschwärzter Stahl
|
2.5
|
Increased
|
M12
|
8.0
|
||
9,6601 € - 14,857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.0
|
81.0
|
Geschwärzter Stahl
|
5.5
|
Normal
|
M24
|
15.0
|
||
5,6554 € - 8,7022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
26.0
|
Edelstahl 303
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
1,1718 € - 1,8036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
15.0
|
Geschwärzter Stahl
|
0.9
|
Increased
|
M5
|
3.0
|
||
10,2307 € - 15,7333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34.0
|
127.0
|
Geschwärzter Stahl
|
5.5
|
Increased
|
M24
|
15.0
|
||
1,4571 € - 2,2418 € | 11 Auf Lager |
19.0
|
24.0
|
Geschwärzter Stahl
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
6,5419 € - 10,0575 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.0
|
84.0
|
Geschwärzter Stahl
|
4.5
|
Increased
|
M20
|
12.0
|
||
2,2418 € - 3,4544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
26.0
|
Geschwärzter Stahl
|
2.5
|
Normal
|
M12
|
8.0
|
||
3,9129 € - 6,0222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.0
|
68.0
|
Geschwärzter Stahl
|
3.5
|
Increased
|
M16
|
10.0
|
||
4,5345 € - 6,9699 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
19.0
|
24.0
|
Edelstahl 303
|
2.0
|
Normal
|
M10
|
6.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.