Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
0,8247 € - 0,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
0,1259 € - 0,1399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
0.85 mm
0,0285 € - 0,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
0,0317 € - 0,0353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
0,0259 € - 0,0288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
0,8175 € - 0,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
0,0432 € - 0,048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
0,6589 € - 0,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,0471 € - 0,0523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
0,0246 € - 0,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
0,2097 € - 0,233 € 8713 Auf Lager
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,3124 € - 0,3472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
1,1666 € - 1,2962 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
3,70 € - 4,1111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
1,0808 € - 1,2009 € 150 Auf Lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
2,8653 € - 3,1836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,7779 € - 0,8643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.0 mm 35 Ω 77 Ω K5B

10431955

Preisbereich
0,9163 € - 0,8247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm
Ferritperle 0.85 mm 10.0 mm 460 Ω Schwarz K5B

10319567

Preisbereich
0,1399 € - 0,1259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    0.85 mm
Ringkern-Ferrit 2.8 mm 13 Ω 35 Ω K5B

10638811

Preisbereich
0,0317 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    2.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.8 mm
  • Gesamtlänge
    2.5 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 4.5 mm 4.5 mm 47 Ω 76 Ω K5B

10434161

Preisbereich
0,0353 € - 0,0317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 4.0 mm 4.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10434123

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 26 Ω 49 Ω K5B

10638750

Preisbereich
0,0288 € - 0,0259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ferritperle 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Schwarz K5B A5

10319970

Preisbereich
0,9084 € - 0,8175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.2 mm
Ringkern-Ferrit 1.5 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10641255

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.5 mm
Lötmetall-Ferrit 2.5 mm 7.0 mm 7.0 mm 56 Ω 89 Ω K5B

10641361

Preisbereich
0,048 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    2.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.0 mm
Ferritperle 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Schwarz K5B A5

10628829

Preisbereich
0,7321 € - 0,6589 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    K5B A5
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    7.6 mm
Lötmetall-Ferrit 3.5 mm 7.5 mm 7.5 mm 68 Ω 113 Ω K5B

10319550

Preisbereich
0,0523 € - 0,0471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    K5B RMS-303
  • Einsatzlänge
    7.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    3.5 mm
  • Gesamtdurchmesser
    7.5 mm
Ringkern-Ferrit 1.3 mm 26 Ω 47 Ω K5B

10629987

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.3 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.3 mm
Ringkern-Ferrit 1.4 mm 3.0 mm 22 Ω 48 Ω K5B

10640692

Preisbereich
0,0274 € - 0,0246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.4 mm
Ferritperle 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Schwarz K5B

10319611

Preisbereich
0,233 € - 0,2097 €

Lagerbestände
8713 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Preisbereich
0,3472 € - 0,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Preisbereich
1,2962 € - 1,1666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    13.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Preisbereich
4,1111 € - 3,70 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Preisbereich
1,2009 € - 1,0808 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Preisbereich
3,1836 € - 2,8653 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
Ringkern-Ferrit 25.0 mm 7.0 mm 23 Ω 63 Ω K5B

10431979

Preisbereich
0,8643 € - 0,7779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.0 mm