Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9243 € - 3,2492 € | 400 Auf Lager |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 4,3264 € - 4,8071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 8,4284 € - 9,3649 € | 493 Auf Lager |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,4954 € - 2,7727 € | 280 Auf Lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 3,3381 € - 3,709 € | 6436 Auf Lager |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 2,6669 € - 2,9633 € | 489 Auf Lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 10314357 | 7,0104 € - 7,7894 € | 2400 Auf Lager |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 0,1985 € - 0,2205 € | 2500 Auf Lager |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,0334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 0,477 € - 0,53 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7209 € - 0,801 € | 262 Auf Lager |
150 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
90 Ω
|
|
|
|
||
| 0,6997 € - 0,7774 € | 79 Auf Lager |
171 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
117 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2581 € - 0,2868 € | 825 Auf Lager |
137 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4678 € - 0,5198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3374 € - 0,3749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
173 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
106 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2856 € - 0,3174 € | 330 Auf Lager |
175 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
119 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1719 € - 0,1909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
104 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0782 € - 0,0869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0976 € - 0,1084 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
55 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0761 € - 0,0845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
80 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.