Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9243 € - 3,2492 € | 400 Auf Lager |
244 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
133 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 2,6669 € - 2,9633 € | 489 Auf Lager |
240 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 3,3381 € - 3,709 € | 6436 Auf Lager |
250 Ω
|
|
150 Ω
|
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
||
| 2,4954 € - 2,7727 € | 280 Auf Lager |
260 Ω
|
|
130 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 2,4035 € - 2,6706 € | 1500 Auf Lager |
156 Ω
|
0.976 in
24.8 mm
|
102 Ω
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 2,724 € - 3,0267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
257 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
170 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
||
| 10314357 | 7,0104 € - 7,7894 € | 2400 Auf Lager |
252 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
| 7,7621 € - 7,7621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
225 Ω
|
|
140 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1985 € - 0,2205 € | 2500 Auf Lager |
91 Ω
|
|
43 Ω
|
|
|
|
||
| 8,4284 € - 9,3649 € | 493 Auf Lager |
250 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
166 Ω
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 4,3264 € - 4,8071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
219 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
139 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 10314395 | 3,9258 € - 4,362 € | 181 Auf Lager |
214 Ω
|
1.299 in
33.0 mm
|
141 Ω
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 0,5022 € - 0,558 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
132 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
84 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5721 € - 0,6356 € | 693 Auf Lager |
195 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
105 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8868 € - 0,9853 € | 1623 Auf Lager |
210 Ω
|
1.142 in
29.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,026 € - 0,0289 € | 13394 Auf Lager |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 10318898 | 0,2185 € - 0,2427 € | 959 Auf Lager |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
|
| 0,0249 € - 0,0276 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0875 € - 0,0972 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
76 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5904 € - 0,656 € | 688 Auf Lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.