Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4497 € - 0,4996 € | 150 Auf Lager |
102 Ω
|
|
54 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1354 € - 0,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
40 Ω
|
0.244 in
6.2 mm
|
21 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1094 € - 0,1215 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
33 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1406 € - 0,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
42 Ω
|
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0781 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
34 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
16 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0798 € - 2,3109 € | 263 Auf Lager |
275 Ω
|
|
180 Ω
|
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,6989 € - 1,8877 € | 1753 Auf Lager |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 2,1589 € - 2,3988 € | 28 Auf Lager |
207 Ω
|
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 2,2448 € - 2,4942 € | 480 Auf Lager |
140 Ω
|
|
90 Ω
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
||
| 1,9474 € - 2,1637 € | 1088 Auf Lager |
101 Ω
|
|
47 Ω
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,063 € - 0,07 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0902 € - 0,1002 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6188 € - 1,7986 € | 2028 Auf Lager |
190 Ω
|
|
120 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,3615 € - 0,4016 € | 1260 Auf Lager |
68 Ω
|
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 2,0225 € - 2,2472 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
260 Ω
|
|
150 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 0,1666 € - 0,1851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
19 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2191 € - 0,2434 € | 1400 Auf Lager |
54 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
30 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1666 € - 0,1852 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
50 Ω
|
|
26 Ω
|
|
|
|
||
| 0,411 € - 0,4567 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
47 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1349 € - 0,1499 € | 9 Auf Lager |
64 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
38 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.