Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.
Seriennummer: SR5506 ,SR5562
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Blattstärke | Gesamtlänge | Anzahl der Montagebohrungen | Oberfläche | Material | Scharnierblattform | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,576 € - 10,4673 € | 4389 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Rechteckig
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
4,9135 € - 6,879 € | 1787 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10203699 | 4,4493 € - 9,048 € | 2565 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
41,0064 € - 86,1135 € | 18 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
6
|
Beschichtet
|
Stahl
|
Rechteckig
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
20,5572 € - 40,716 € | 140 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
5
|
Vernickelt
|
GF PA
|
Pfeil
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
3,4215 € - 7,126 € | 2465 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.98 in
50.3 mm
|
||
14,3743 € - 35,3264 € | 60 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Schwarz eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
1,5504 € - 1,8283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
4
|
|
PA GF
|
Rechteckig
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
3,9002 € - 8,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
3.189 in
81.0 mm
|
||
4,0596 € - 5,6834 € | 546 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Verchromt
|
Zinklegierung
|
Viereckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,3373 € - 4,7901 € | 8730 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
3,9565 € - 8,2496 € | 4160 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
23,5563 € - 46,6593 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
3,52 € - 7,1851 € | 3087 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Abgerundet
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
7,8849 € - 16,5584 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
3,26 € - 3,342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.441 in
11.2 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4
|
Natur
|
Nylon
|
Rechteckig
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
56,0537 € - 111,0598 € | 55 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
6
|
Farblos eloxiert
|
Aluminium
|
Rechteckig
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
10203606 | 2,7738 € - 5,6476 € | 15643 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Glänzend
|
Edelstahl
|
Viereckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
6,6397 € - 13,1566 € | 49 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
5
|
Pulverbeschichtet
|
GF PA
|
Rechteckig
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.