Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,5575 € - 41,0708 € | 33 Auf Lager |
DIN 250
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
113,6844 € - 275,4615 € | 20 Auf Lager |
DIN 800
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
6,1953 € - 12,6553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
0,7364 € - 2,0727 € | 2273 Auf Lager |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
0,8251 € - 1,5641 € | 377 Auf Lager |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
1,5065 € - 4,1691 € | 912 Auf Lager |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
3,9424 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
48,6193 € - 111,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
45,6906 € - 95,9502 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,3617 € - 11,2597 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
157,4178 € - 330,5775 € | 3 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
1,76 € - 4,6914 € | 240 Auf Lager |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
49,098 € - 103,1058 € | 15 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
7,6878 € - 16,1445 € | 200 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
18,4311 € - 36,4877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
13,2777 € - 24,8376 € | 35 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 179 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
7,7019 € - 16,174 € | 39 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
1,8585 € - 3,903 € | 354 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.