Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213,8378 € - 213,8378 € | 8 Auf Lager |
38.386 in
975.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 11,9558 € - 12,1968 € | 21 Auf Lager |
9.134 in
232.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 517,3439 € - 517,3439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 387,8392 € - 387,8392 € | 73 Auf Lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 187,1463 € - 187,1463 € | 2 Auf Lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 36,8154 € - 36,8154 € | 65 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 154,059 € - 154,059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 249,432 € - 249,432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10308516 | 8,0187 € - 8,0187 € | 7 Auf Lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
|
| 62,7356 € - 64,0051 € | 34 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | 286 Auf Lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1744 € - 5,2869 € | 218 Auf Lager |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,2857 € - 5,1652 € | 28 Auf Lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 870 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 91,4674 € - 137,2227 € | 75 Auf Lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,1336 € - 3,1978 € | 74 Auf Lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 73,1596 € - 109,7179 € | 45 Auf Lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 86,9622 € - 130,4649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 685 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.