Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1094 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,1273 € - 0,1571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,4015 € - 0,4956 € | 1000 Auf Lager |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,1015 € - 0,1254 € | 7000 Auf Lager |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1157 € - 0,1428 € | 61873 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.