Menü Suche

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

Auf Lager

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion.
  • Das Gelenk kann zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird, was Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch ermöglicht.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3388, SRR3387

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Gewinderichtung Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
12,4725 € - 19,1877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
6,1547 € - 9,4665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Left Hand
Fine
14.0
28.0
2,0685 € - 3,1792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
1,4571 € - 2,2418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,9259 € - 2,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
1,0291 € - 1,5794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
1,3756 € - 2,1093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
2,201 € - 3,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
2,2214 € - 3,4136 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
1,0801 € - 1,6609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
0,9884 € - 1,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
1,3348 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
3,2608 € - 5,0134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
2,9449 € - 4,5345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
  • von 3
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x64 64.0 Stahl

20216030

Preisbereich
19,1877 € - 12,4725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gabelkopf mit Halteklammern M14 14x28 28.0 Stahl

20215972

Preisbereich
9,4665 € - 6,1547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x32 32.0 Stahl

20215606

Preisbereich
3,1792 € - 2,0685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x16 16.0 Stahl

20215576

Preisbereich
2,2418 € - 1,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x32 32.0 Stahl

20215590

Preisbereich
2,9551 € - 1,9259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M5 5x10 10.0 Stahl

20215538

Preisbereich
1,5794 € - 1,0291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gabelkopf mit Halteklammern M6 6x24 24.0 Stahl

20215569

Preisbereich
2,1093 € - 1,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Stahl

20215620

Preisbereich
3,3932 € - 2,201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Stahl

20215613

Preisbereich
3,4136 € - 2,2214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M4 4x8 8.0 Stahl

20215521

Preisbereich
1,6609 € - 1,0801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    4x8
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gabelkopf mit Halteklammern M6 6x12 12.0 Stahl

20215552

Preisbereich
1,5183 € - 0,9884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x12
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Halteklammern M5 5x20 20.0 Stahl

20215545

Preisbereich
2,0583 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x24 24.0 Stahl

20215651

Preisbereich
5,0134 € - 3,2608 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x40 40.0 Stahl

20215637

Preisbereich
4,5345 € - 2,9449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0