Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
47,3946 € - 104,3515 € 2 Auf Lager
18.0 mm
300.0 N
195.0 mm
48,8709 € - 54,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
48,8709 € - 107,5954 € 9 Auf Lager
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
24,0595 € - 32,0566 € 18 Auf Lager
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
47,3946 € - 52,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
650.0 N
195.0 mm
48,8709 € - 54,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
650.0 N
245.0 mm
49,5861 € - 55,1075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € 10 Auf Lager
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
54,7628 € - 60,8324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
850.0 N
195.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € 10 Auf Lager
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € 8 Auf Lager
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
800.0 N
145.0 mm
63,0059 € - 63,0059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
67,3394 € - 133,4034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
500.0 N
295.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stahl

10305102

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305188

Preisbereich
54,3117 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stahl

10305270

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stahl

10305171

Preisbereich
107,5954 € - 48,8709 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stahl

10304891

Preisbereich
32,0566 € - 24,0595 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stahl

10305164

Preisbereich
52,6712 € - 47,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    650.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stahl

10305249

Preisbereich
54,3117 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    650.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stahl

10633120

Preisbereich
55,1075 € - 49,5861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    600.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Stahl

10305409

Preisbereich
63,0059 € - 63,0059 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stahl

10305478

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Stahl

10305362

Preisbereich
60,8324 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    600.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 850.0 N Stahl

10305430

Preisbereich
63,0059 € - 63,0059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    850.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stahl

10305515

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Stahl

10305553

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    9000.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stahl

10305393

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    1200.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Stahl

10305461

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stahl

10305546

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    800.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Stahl

10305379

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    800.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stahl

10305447

Preisbereich
63,0059 € - 63,0059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 10.0 mm 500.0 N Stahl

10305522

Preisbereich
133,4034 € - 67,3394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    500.0 N