Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.
Seriennummer: SR6482
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Maximale Kraft | Rohrlänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
48,8709 € - 54,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
40,9832 € - 45,5354 € | 6 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
65,1795 € - 129,126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
67,3394 € - 133,4034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
54,7628 € - 120,5137 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
54,7628 € - 60,8324 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
47,3946 € - 104,3515 € | 2 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
42,0358 € - 46,6974 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
43,6646 € - 48,5058 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
40,9832 € - 90,1987 € | 82 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
44,7562 € - 98,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
47,3946 € - 104,3515 € | 12 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
44,7562 € - 98,4951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
47,3946 € - 104,3515 € | 10 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
47,3946 € - 52,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
48,8709 € - 54,3117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
67,3394 € - 133,4034 € | 10 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
50,8258 € - 111,9015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
63,0059 € - 124,8198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
67,3394 € - 133,4034 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.