Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | D | H | Rohrdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0789 € - 0,1227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,5273 € - 0,5859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,6358 € - 2,9287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,4557 € - 0,5064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1505 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3182 € - 0,495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6075 € - 0,945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,3053 € - 0,4749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 0,6217 € - 0,6908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,0499 € - 1,1666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0421 € - 0,0655 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1494 € - 0,2325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0636 € - 0,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,8084 € - 0,8982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,2145 € - 0,3336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,052 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1504 € - 0,234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5714 € - 0,8889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.