Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | D | H | Rohrdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3761 € - 0,585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,6654 € - 1,035 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5273 € - 0,5859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 2,6358 € - 2,9287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0818 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,36 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,2998 € - 0,4664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,0342 € - 0,0532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5563 € - 0,6181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,3058 € - 1,4509 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,1064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,5714 € - 0,8889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8084 € - 0,8982 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1494 € - 0,2325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0636 € - 0,099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7033 € - 0,7814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 1,5667 € - 1,7408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm