Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Blau, Rot Seriennummer: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | Kompatibler Rohrtyp | Typ | d2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1387 € - 0,267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.606 in
15.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,9391 € - 1,8096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
DIN;NPT
|
6 – Offen
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
0,4477 € - 0,8663 € | 1320 Auf Lager |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN;NPT
|
6 – Offen
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
0,8546 € - 1,4873 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN;NPT
|
6 – Offen
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
0,1302 € - 0,2513 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN;NPT
|
6 – Offen
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,4547 € - 0,8811 € | 449 Auf Lager |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
0,7744 € - 1,3424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,0895 € - 0,1726 € | 5900 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,106 € - 0,2043 € | 176 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,0815 € - 0,157 € | 4273 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,0651 € - 0,1256 € | 324 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
6 – Offen
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,1689 € - 0,3548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
|
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,0454 € - 0,1067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6042 € - 0,9399 € | 238 Auf Lager |
3.791 in
96.3 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
1,3058 € - 1,4509 € | 55 Auf Lager |
|
8.583 in
218.0 mm
|
|
2
|
|
||
0,5563 € - 0,8653 € | 16 Auf Lager |
|
5.118 in
130.0 mm
|
|
2
|
|
||
0,171 € - 0,266 € | 1084 Auf Lager |
|
1.732 in
44.0 mm
|
|
2
|
|
||
0,4352 € - 0,677 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
3
|
|
||
0,1207 € - 0,1878 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.618 in
15.7 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,5919 € - 0,9207 € | 419 Auf Lager |
3.327 in
84.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
|
4 – Schwere Ausführung
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.