Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,5464 € - 10,3771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,8972 € - 15,094 € | 7 Auf Lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
13,9395 € - 15,1504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,9269 € - 9,7013 € | 106 Auf Lager |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,7717 € - 10,6306 € | 19 Auf Lager |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,0662 € - 15,2771 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
8,068 € - 8,7579 € | 205 Auf Lager |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
14,1225 € - 15,3475 € | 45 Auf Lager |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
9,8984 € - 10,7573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0358 € - 0,0358 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0352 € - 0,0352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-48
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0388 € - 0,0388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0686 € - 0,0686 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0373 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0343 € - 0,0343 € | 1000 Auf Lager |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0868 € - 0,0868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0389 € - 0,0389 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.187 in
30.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.