Der Sechskant-Gewindestift kann mit einem Werkzeug mit Sechskantkopf festgezogen oder gelöst werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Material | Kompatible Inbusschlüsselgrößen | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0373 € - 0,0373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0374 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0851 € - 0,0851 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0345 € - 0,0345 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0381 € - 0,0381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0432 € - 0,0432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0337 € - 0,0337 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0371 € - 0,0371 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0351 € - 0,0351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,039 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0669 € - 0,0669 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0413 € - 0,0413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0347 € - 0,0347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,066 € - 0,066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-40
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,039 € - 0,039 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0384 € - 0,0384 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0825 € - 0,0825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
0,0365 € - 0,0365 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.