Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,0818 € - 0,1026 € | 137 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,138 € - 0,138 € | 4985 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1544 € - 0,22 € | 1449 Auf Lager |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0594 € - 0,0874 € | 2592 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0486 € - 0,0486 € | 2094 Auf Lager |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,056 € - 0,0746 € | 998 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1227 € - 0,1943 € | 4016 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,088 € - 0,0954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0712 € - 0,0712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,1777 € - 0,1886 € | 18038 Auf Lager |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,053 € - 0,053 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0686 € - 0,0747 € | 89 Auf Lager |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1145 € - 0,1215 € | 1413 Auf Lager |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1127 € - 0,1127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7723 € - 0,7723 € | 1750 Auf Lager |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1343 € - 0,1872 € | 15325 Auf Lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,2449 € | 4000 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1285 € - 0,2027 € | 5616 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1661 € - 0,2309 € | 3250 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1309 € - 0,1802 € | 10250 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.