Griffschlösser mit T-Griff werden bei Anwendungen wie Schaltschränken und Maschinenabdeckungen eingesetzt. Das Sortiment wird mit einer schwarzen oder einer Chromoberfläche angeboten. Sie sind gleichschließend oder verschiedenschließend, mit jeweils zwei Schlüsseln, erhältlich.
Seriennummer: SR5518
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Grifflänge | Zungenlänge | Material | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7033 € - 9,3846 € | 56 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 4,5299 € - 7,0464 € | 1 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | 56 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0808 € - 11,0146 € | 19 Auf Lager |
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
|
|
||
| 6,443 € - 10,0168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,4431 € - 10,0169 € | 278 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 4,0213 € - 4,4681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 6,9416 € - 10,9291 € | 70 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,3963 € - 11,3934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,443 € - 10,0168 € | 1 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 6,5857 € - 9,2199 € | 2 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 8,2764 € - 8,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 4,1891 € - 4,6546 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 20062033 | 5,0268 € - 5,5853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
|
| 8,2764 € - 8,2764 € | 45 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,4665 € - 8,0549 € | 20 Auf Lager |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 7,0318 € - 11,0465 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|
||
| 5,0265 € - 5,585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Zamak
|
Schlüssel ohne Zylinder
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.