Menü Suche

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Stahl Seriennummer: SRR3553, SRR3550

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewinderichtung d4 l1 d2 d1 d3 l2 Kaufen
20,2377 € - 25,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
20,2377 € - 25,2945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
18.0
33.0
M5
5.0
11.11
20.0
68,0749 € - 85,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
50.0
78.0
M20
20.0
34.92
47.0
31,6492 € - 39,5616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
32.0
54.0
M12
12.0
22.22
33.0
51,2431 € - 64,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
51,2431 € - 64,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
42.0
66.0
M16
16.0
28.57
40.0
90,5243 € - 113,1606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
54.0
84.0
M22
22.0
38.10
51.0
24,5676 € - 30,7043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
22,4494 € - 28,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
139,5557 € - 174,4446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.80
66.0
22,4494 € - 28,0669 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
24.0
42.0
M8
8.0
15.87
25.0
55,7496 € - 69,6844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
51.0
78.0
M20
20.0
29.0
47.0
539,4389 € - 674,3012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
112.0
185.0
M45
50.0
66.0
110.0
46,2797 € - 57,8471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
44.0
69.0
M16
17.0
25.0
40.0
110,1182 € - 137,6451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
40.7
66.0
24,5676 € - 30,7043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
28.0
48.0
M10
10.0
19.05
29.0
17,4756 € - 21,8471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
20.0
36.0
M6
6.0
10.0
22.0
354,0811 € - 442,6014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
92.0
145.0
M42
40.0
53.0
94.0
419,664 € - 524,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Left Hand
102.0
163.0
M42
45.0
60.0
98.0
139,5557 € - 174,4446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Right Hand
70.0
110.0
M30
30.0
50.75
66.0
  • von 3
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 33.0 M5 Stahl

20263904

Preisbereich
25,2945 € - 20,2377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 5.0 33.0 M5 Stahl

20263782

Preisbereich
25,2945 € - 20,2377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    33.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20263867

Preisbereich
85,0937 € - 68,0749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    34.92
Kugelgelenk, schwere Ausführung 12.0 54.0 M12 Stahl

20263942

Preisbereich
39,5616 € - 31,6492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    54.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 66.0 M16 Stahl

20263843

Preisbereich
64,0565 € - 51,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 16.0 66.0 M16 Stahl

20263966

Preisbereich
64,0565 € - 51,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    66.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kugelgelenk, schwere Ausführung 22.0 84.0 M22 Stahl

20263874

Preisbereich
113,1606 € - 90,5243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22
  • d3
    38.10
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20263812

Preisbereich
30,7043 € - 24,5676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20263805

Preisbereich
28,0669 € - 22,4494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20263898

Preisbereich
174,4446 € - 139,5557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.80
Kugelgelenk, schwere Ausführung 8.0 42.0 M8 Stahl

20263928

Preisbereich
28,0669 € - 22,4494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    42.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kugelgelenk, schwere Ausführung 20.0 78.0 M20 Stahl

20264420

Preisbereich
69,6844 € - 55,7496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    78.0
  • d2
    M20
  • d3
    29.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 50.0 185.0 M45 Stahl

20264512

Preisbereich
674,3012 € - 539,4389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    50.0
  • l1
    185.0
  • d2
    M45
  • d3
    66.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 17.0 69.0 M16 Stahl

20264598

Preisbereich
57,8471 € - 46,2797 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    17.0
  • l1
    69.0
  • d2
    M16
  • d3
    25.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264628

Preisbereich
137,6451 € - 110,1182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    40.7
Kugelgelenk, schwere Ausführung 10.0 48.0 M10 Stahl

20263935

Preisbereich
30,7043 € - 24,5676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    48.0
  • d2
    M10
  • d3
    19.05
Kugelgelenk, schwere Ausführung 6.0 36.0 M6 Stahl

20264369

Preisbereich
21,8471 € - 17,4756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 40.0 145.0 M42 Stahl

20264468

Preisbereich
442,6014 € - 354,0811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    40.0
  • l1
    145.0
  • d2
    M42
  • d3
    53.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 45.0 163.0 M42 Stahl

20264499

Preisbereich
524,58 € - 419,664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • d1
    45.0
  • l1
    163.0
  • d2
    M42
  • d3
    60.0
Kugelgelenk, schwere Ausführung 30.0 110.0 M30 Stahl

20264017

Preisbereich
174,4446 € - 139,5557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30
  • d3
    50.75