Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Plattenstärkenbereich Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
0,6054 € - 0,6054 € 7786 Auf Lager
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9771 € - 0,9771 € 500 Auf Lager
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,9391 € - 3,1638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
0,7659 € - 0,7659 € 887 Auf Lager
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
0,6564 € - 0,7294 € 500 Auf Lager
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
1,17 € - 1,17 € 1000 Auf Lager
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,5392 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
0,3258 € - 0,362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
0,9771 € - 0,9771 € 429 Auf Lager
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
0,8349 € - 0,8349 € 1248 Auf Lager
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,3053 € - 0,3392 € 1476 Auf Lager
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,9532 € - 0,9532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
1,8726 € - 1,8726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
3.2 mm
88.9 mm
0,4928 € - 0,5322 € 195 Auf Lager
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9532 € - 0,9532 € 7000 Auf Lager
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
1,1153 € - 1,2393 € 1500 Auf Lager
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
1,2827 € - 1,2827 € 131 Auf Lager
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,6814 € - 0,6814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
0,6448 € - 0,6448 € 2702 Auf Lager
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 88.9 mm PA

10112557

Preisbereich
0,6054 € - 0,6054 €

Lagerbestände
7786 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

10319857

Preisbereich
0,9771 € - 0,9771 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 164.1 mm PA

10319826

Preisbereich
3,1638 € - 0,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    139.7 mm
  • Gesamtlänge
    164.1 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 101.6 mm PA

10110881


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 139.7 mm PA

10110850

Preisbereich
0,7659 € - 0,7659 €

Lagerbestände
887 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.4 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

10319925

Preisbereich
0,7294 € - 0,6564 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 83.8 mm PC

10321911

Preisbereich
1,17 € - 1,17 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    83.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnappverschluss 1.6 mm 10.7 mm PA

10310847

Preisbereich
0,5829 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnappverschluss
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 139.7 mm PA

10110898

Preisbereich
0,362 € - 0,3258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.4 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 177.8 mm PA

10319833

Preisbereich
0,9771 € - 0,9771 €

Lagerbestände
429 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    152.4 mm
  • Gesamtlänge
    177.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

10318690

Preisbereich
0,8349 € - 0,8349 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    190.5 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 76.2 mm PA

10316726

Preisbereich
0,3392 € - 0,3053 €

Lagerbestände
1476 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 114.3 mm PA

10112502

Preisbereich
0,9532 € - 0,9532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.125 in 203.2 mm PA

10317006

Preisbereich
1,8726 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    3.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 88.9 mm PA

10316733

Preisbereich
0,5322 € - 0,4928 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.094 in 114.3 mm PA

10316962

Preisbereich
0,9532 € - 0,9532 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

10112571

Preisbereich
1,2393 € - 1,1153 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 88.9 mm PA

10320006

Preisbereich
1,2827 € - 1,2827 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 63.5 mm PC

10113455

Preisbereich
0,6814 € - 0,6814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    55.9 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 101.6 mm PA

10110843

Preisbereich
0,6448 € - 0,6448 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm