Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Plattenstärkenbereich | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
0,7659 € - 0,7659 € | 887 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | 8470 Auf Lager |
3.5 in
88.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9391 € - 0,9391 € | 1498 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,9391 € - 3,1638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.461 in
164.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,9771 € - 0,9771 € | 500 Auf Lager |
8 in
203.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
||
0,4078 € - 0,4078 € | 671 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
1,025 € - 1,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,5937 € - 0,6597 € | 464 Auf Lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,6814 € - 0,6814 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
0,6448 € - 0,6448 € | 2702 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | 480 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,8726 € - 1,8726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8 in
203.2 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5477 € - 0,5913 € | 1000 Auf Lager |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
10319901 | 0,6433 € - 0,7148 € | 1000 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|
0,2842 € - 0,3158 € | 581 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
5 in
127.0 mm
|
||
10319994 | 1,2827 € - 1,2827 € | 500 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
0,5378 € - 0,5815 € | 247 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.079 in
2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,2827 € - 1,2827 € | 1700 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.